The 10/25GBASE-CSR SFP28 optionstransceiver provides 10/25GBase-CSR throughput up to 400m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via an LC duplex connector. This module provides 10G backward compatibility and simplifies network upgrade. It provides connectivity option for 25G Ethernet, 10G Ethernet and data center. It is fully compliant with the SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431 and IEEE802.3by standard. Featuring low power consumption and high speed, this 25G transceiver is ideal for 25G Ethernet, Telecom, and Data Center.
![Module SFP28 10/25GBASE-CSR 850nm 400m DOM Duplex LC Duplex MMF Personnalisé Cette image concerne SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308011209036ytdml.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module SFP28 10/25GBASE-CSR 850nm 400m DOM Duplex LC Duplex MMF Personnalisé Cette image concerne SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011209036ytdml.jpg)
![Module SFP28 10/25GBASE-CSR 850nm 400m DOM Duplex LC Duplex MMF Personnalisé Cette image concerne SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903jd10wi.jpg)
![Module SFP28 10/25GBASE-CSR 850nm 400m DOM Duplex LC Duplex MMF Personnalisé Cette image concerne SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903wjbedm.jpg)
![Module SFP28 10/25GBASE-CSR 850nm 400m DOM Duplex LC Duplex MMF Personnalisé Cette image concerne SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011209036r1qni.jpg)
![Module SFP28 10/25GBASE-CSR 850nm 400m DOM Duplex LC Duplex MMF Personnalisé Cette image concerne SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903y14isq.jpg)
![Module SFP28 10/25GBASE-CSR 850nm 400m DOM Duplex LC Duplex MMF Personnalisé Cette image concerne SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308231107425xxlxk.jpg)
Module SFP28 10/25GBASE-CSR 850nm 400m DOM Duplex LC Duplex MMF Personnalisé
#151609
#151609
70,80 € TTC
FS P/N: SFP-10/25GCSR-85
16 Vendus
31 Commentaires
5 Questions
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
3 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
10/25GBASE-CSR SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center ( MMF, 850nm, 400m, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10/25GCSR-85
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Max Data Rate
25Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
400m@OM4/300m@OM3
Connecteur
Duplex LC
Média
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
Pin
Puissance d'Émission
-6.4~2.4dBm
Sensibilité du Récepteur
<-6dBm
Powerbudget
-0.4dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
>2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX and RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE802.3by
Core Size
50/125 µm
Packaging Technology
COB Packaging
DOM
Supported
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171055w9a148.jpeg)
Service d'Étiquetage Personnalisé En Ligne Adapté à Vos Besoins
Étiquettes personnalisées pour une identification facile afin de faciliter la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionnez les Types d'Étiquettes
Étiquettes Colorées en Noir et Blanc ou Neutres
Remplissez les Détails de l'Étiquette
Logo de la Marque, P/N, S/N, Nom du Fournisseur
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Pas de Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Dual Rate (2)CDR (1)Cisco Series (1)Power Consumption (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
31
0
0
0
0
C***d
United Kingdom
21/10/2023
I rely on FS optical modules for all my networking needs, and they never disappoint. The consistent performance and reliability make them a wise choice for any network professional.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)G***i
Australia
21/10/2023
The early delivery of our products has made us happy customers indeed. Thank you for your efficiency, and we're excited about our future collaborations!
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)E***.
United Kingdom
30/09/2023
FS has earned my trust with its outstanding optical module products. They are dependable, efficient, and cost-effective. I highly recommend FS to anyone in need of optical solutions.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation