Le splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) est un type de dispositif de gestion de la puissance optique fabriqué à l'aide de la technologie des guides d'ondes optiques en silice pour distribuer les signaux optiques du Bureau Central (CO) à plusieurs locaux. Les splitters PLC sont couramment utilisés dans les Réseaux Optiques Passifs (PON), Réseaux de Données, Réseaux Locaux (LAN), Réseaux de Télévision par câble (CATV), Points de Convergence Locaux (LCP), Réseaux FTTx et d'autres applications, notamment dans les domaines de la communication, médecine, banques, bâtiments, grands immeubles de bureaux, bureaux et d'autres endroits où les exigences en matière de réseau sont élevées. Le splitter à cassette LGX est le plus souvent utilisé pour assurer une protection complète des optiques et des câbles internes. Grâce à sa petite taille, sa grande fiabilité et sa large gamme de longueurs d'onde de fonctionnement, il est largement utilisé dans les réseaux PON pour obtenir une solution à faible coût pour la distribution de la puissance du signal optique.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Splitter PLC à Fibre Optique 1x 2, Cassette Standard LGX, LC/APC, Monomode
Splitter PLC à Fibre Optique 1x 2, Cassette Standard LGX, LC/APC, Monomode
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Grâce à sa structure compacte et à ses câbles insensibles à la flexion, le répartiteur de cassettes LGX subit moins de distorsion pendant son utilisation, ce qui garantit une transmission optique fiable.
Fibre Insensible à la Flexion
Les câbles G.657A1 avec un rayon de courbure de 10mm minimum facilitent un routage plus serré ou courbé des câbles.
Ferrules en Céramique de Nano-zircone
Nano-zirconia ceramic ferrules provide 4.0dB max.IL and 55dB min.RL.
Installation sans outil
Déploiement rapide, le système modulaire terminé en usine permet d'économiser beaucoup d'espace, de temps d'installation et de coûts.
Les splitters PLC ont la capacité de transmettre la même puissance à chaque port de sortie du splitter, ce qui simplifie la conception du réseau et réduit les coûts.
Le répartiteur optique joue un rôle important dans les réseaux optiques passifs (tels que EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) en permettant à une seule interface PON d'être partagée entre plusieurs abonnés.
U***a
United States
E***l
United States
B***m
United States