Le câble réseau fin Cat6a est la solution parfaite pour les applications de centre de données haute densité. La taille réduite du câble réseau permet de réduire l'encombrement et d'améliorer la circulation de l'air dans les racks. La protection anti-accrochement évite les problèmes indésirables de câble lors de l'installation et fournit un décharge de tension supplémentaire.
![10ft (3m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Sans Accroc Non Blindé (UTP) PVC CM (Noir) Cette image concerne C6AUTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220804110949n4lt0e.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![10ft (3m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Sans Accroc Non Blindé (UTP) PVC CM (Noir) Cette image concerne C6AUTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220804110949n4lt0e.jpg)
![10ft (3m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Sans Accroc Non Blindé (UTP) PVC CM (Noir) Cette image concerne C6AUTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022080411095501f50l.jpg)
![10ft (3m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Sans Accroc Non Blindé (UTP) PVC CM (Noir) Cette image concerne C6AUTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220804110951pp96yq.jpg)
![10ft (3m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Sans Accroc Non Blindé (UTP) PVC CM (Noir) Cette image concerne C6AUTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220804110955c7oo1d.jpg)
10ft (3m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Sans Accroc Non Blindé (UTP) PVC CM (Noir)
#151376
#151376
5,76 € TTC
FS P/N: C6AUTPSGSPVC
3.8K Vendus
9 Commentaires
11 Questions
213 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 18 juill., 2024
300 en Transit, Recevez-le avant 16 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Câble Réseau Ethernet Fin Cat6a Snagless Sans Accroc Non Blindé (UTP), 28AWG, 1/10G Base-T
Spécifications
Type de Câble
Cat6a Fin Sans Accroc
Type de Blindage
Non-blindé (U/UTP)
Gaine de Câble
PVC CM
Longueur
10ft (3m) (Incluant les Fiches)
Matériau du Conducteur
Cuivre Nu Pur
Type de Conducteur
Stranded
Débit de Données
1000Base-T et Maximum à 10GBase-T
Fréquence Maximale (Testée)
500MHz
Calibre (AWG)
28AWG (7/0.12mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
4.2 ± 0.3
Compatibilité PoE
PoE/PoE+/PoE++
Paires Torsadées
4 Paires
Schéma de Fil
T568B, Droit
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240417120828s5c1sa.jpg)
Caractéristiques
Transmission Stable de 550MHz
Ce câble peut atteindre une vitesse de 550MHz et prend en charge 10GBase-T, ce qui permet une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Perte de Signal Réduite
4 Paires Torsadées
Protection contre Interférences Électromagnétiques
Permet d'Économiser de l'Espace dans les Armoires et Facilite la Circulation de l'Air dans les Centres de Données
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220913152144lkwtoh.jpg)
Fluke Networks-Test des Câbles
Les câbles réseau sont tous conformes au test Fluke Patch Cord Test et fournissent des rapports de test spécifiques, notamment NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N et RL.
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (11)Application (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
9
0
0
0
0
S***e
United States
15/10/2023
I am thoroughly impressed with the performance of the FS C6AUTPSGSPVC Cat6a cable. My home network has never been this stable. Streaming 4K videos and multiple devices connected simultaneously? No problem at all. Highly recommended!
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)A***n
United States
11/10/2023
I must say, this Cat6a copper cable from FS is top-notch! It's been serving me flawlessly, providing lightning-fast internet speeds without any hiccups. No more lag during online gaming sessions, and it's built to last.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)H***y
United States
09/10/2023
I can't sing enough praises for this Cat6a cable. FS has hit the mark with this one. It's not only reliable but also versatile. It has transformed my digital experience, making everything smoother and faster. A must-have for any tech enthusiast!
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation