Le Générique Compatible Module OSFP prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 10km sur une fibre monomode (SMF) via des connecteurs LC doubles.Il est conforme aux normes IEE802.3ck, OSFP MSA et CMIS Rev 5.0. La surveillance des diagnostics numériques (DDM) intégré permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il adapte aux réseaux Ethernet 800G, Breakout 2x 400G LR4, et les applications des Centres de Données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module OSFP 800GBASE-2LR4 PAM4 1310nm 10km DOM Double LC Duplex SMF
#150960
#150960
2.997,60 € TTC
FS P/N: OSFP800-2LR4-A2
12 Vendus
8 Commentaires
6 Questions
Transceiver Types :
3 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Module OSFP 800GBASE-2LR4 (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
OSFP800-2LR4-A2
Nom du Fournisseur
FS
Format
OSFP
Débit de Données Maxi.
850Gbps (8 x 106.25Gbps)
Longueur d'Onde
1271nm, 1291nm, 1311nm et 1331nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Double LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
Siphotonics PIN PD
Puissance d'Émission
-2.7~5.1dBm
Puissance Minimale du Récepteur
-9dBm
Budget de Puissance
6.3dBdB
Surcharge du Récepteur
5.1dBm
Consommation d'Énergie
≤ 18W
Rapport d'Extinction
> 3.5dB
Technologie d'Emballage
Emballage COB (Puce sur Carte)
Format de Modulation
PAM4
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Fonction FEC
Non Supporté
Protocoles
IEE802.3ck, OSFP MSA, CMIS Rev 5.0
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Performances et Qualité de Pointe pour 800G
Puce DSP Broadcom Intégrée, l'émetteur-récepteur OSFP offre des liaisons 800G à haut débit et à faible consommation.
Puce DSP Broadcom 7 nm
Transmission Stable
≤18W
Faible Consommation d'Énergie
53G EML Laser
Assurer la Production
Longueur d'Onde Centrale | 1271nm, 1291nm, 1311nm et 1331nm | 1311nm | 1311nm | 1310nm |
Connecteur | Double LC Duplex | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 |
Distance du Câble (Max.) | 10km | 10km | 10km | 10km |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Type de Transmetteur | EML | EML | EML | EML |
Technologie d'Emballage | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) |
Puce | Puce Broadcom 7nm DSP | Puce Broadcom 7nm DSP | Puce Broadcom 7nm DSP | Puce Broadcom 7nm DSP |
Consommation d'Énergie | ≤18W | ≤18W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Application | Centre de Données Ethernet Breakout 800G à 2x400G | Centre de Données Ethernet Breakout 800G à 2x400G vers Breakout 800G à 8x100G | Centre de Données Ethernet Breakout 800G à 2x400G vers Breakout 800G à 8x100G | Centre de Données Ethernet Breakout 800G à 2x400G vers Breakout 800G à 8x100G |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Modulation (2)Parameter (2)Chipset (1)Connection (1)Ports (1)Product Comparison (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
8
0
0
0
0
G***y
United States
29/01/2023
Fast shipping and delivery, I will keep a close eye on these type of products.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)J***h
Canada
09/01/2023
We wanted a higher speed network system and needed to choose some transceivers, we didn't need a long transmission distance, so this type was just right for us. They proved to have excellent connectivity, and all metrics were within normal limits.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***t
United States
14/12/2022
We've communicate with several companies before and they were not able to offer enough amount we expected. But FS.com did it. Would like to do business again with them.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation