Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G Personnalisé
#150624
#150624
1.768,80 € TTC
FS P/N: QDD-400G-4QAOxxx
79 Vendus
2 Commentaires
1 Question
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
m
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
Précommande, Expédié avant 12 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Câble AOC QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G (Longueur personnalisée, QSFP-DD vers 4x QSFP56)
Spécifications
Numéro de Référence
QDD-400G-4QAOxxx
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD vers QSFP56
Débit de Données Maxi.
400Gbps
Longueur de Câble
Personnalisée
Type de Câble
OM3
Longueur d'Onde
850nm
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Consommation d'Énergie
400G <10W
100G <3W
100G <3W
Matériau de Gaine
LSZH
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
D***n
France
30/06/2023
I order about every two months and have good experience 90% of the time. I routinely order late in the day and receive the merchandise the next morning. Pricing is fair and customer service is as you would expect for a large company
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)N***d
France
08/06/2023
I don't trust Chinese supplier before. But fs changed my idea. one of my friend introduced me to you. it proves everything is right and i will work with them again.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation