Juniper Networks SFPP-10GE-ZR-IT compatible SFP+ transceiver supports up to 80km link lengths over SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with IEEE Std 802.3by, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8024. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472.
The SFP-10GZR-55-I is for industrial operating temperature range and can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing and management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
![Juniper Networks SFPP-10GE-ZR-IT Compatible Module SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10GZR-55-I.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/150105.main.jpeg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Juniper Networks SFPP-10GE-ZR-IT Compatible Module SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10GZR-55-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150105.main.jpeg)
![Juniper Networks SFPP-10GE-ZR-IT Compatible Module SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10GZR-55-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150105.B.jpeg)
![Juniper Networks SFPP-10GE-ZR-IT Compatible Module SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10GZR-55-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150105.C.jpeg)
![Juniper Networks SFPP-10GE-ZR-IT Compatible Module SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10GZR-55-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150105.D.jpeg)
![Juniper Networks SFPP-10GE-ZR-IT Compatible Module SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10GZR-55-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150105.E.jpeg)
Juniper Networks SFPP-10GE-ZR-IT Compatible Module SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF
#150105
#150105
322,80 € TTC
FS P/N: SFP-10GZR-55-I
35 Vendus
10 Commentaires
2 Questions
Transceiver Models :
69 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 2 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Juniper Networks SFPP-10GE-ZR-IT Compatible Module SFP+ 10GBASE-ZR (SMF, 1550nm, 80km, LC, Industrial, DOM)
Spécifications
Juniper Networks Compatible
SFPP-10GE-ZR-IT
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Longueur d'Onde
1550nm
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-23dBm
Powerbudget
23dB
Receiver Overload
-8dBm
Power Consumption
≤2W
Extinction Ratio
>7.5dB
Core Size
9/125µm
Modulation
NRZ
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocoles
IEEE Std 802.3by, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8024
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220419/1650338177625e29817e1730.92238298.jpeg.webp)
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 2W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211112/1636707943618e2e67e78b77.56845285.jpeg.webp)
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
Débit de Données (Maxi.) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Longueur d'Onde | 1550nm | 850nm | 1310nm | — | — | 850nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 80km | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 |
Type de Câble | SMF | MMF | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF |
Puissance d'Émission | 0~5dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-23dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm |
Consommation d'Énergie | <1.5W | ≤0.6W (Typique) | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Typique) |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Parameter (2)Power Consumption (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
10
0
0
0
0
A***e
Belgium
13/05/2023
I ordered my goods through your website and one day later they are already delivered. So you delivered the goods from your German warehouse to a Belgian location in one day … and that’s without asking for a faster delivery. That’s amazing these days. You guys know what you’re doing. I'm gonna change de initials of FS into Fast Service.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)P***e
United States
08/04/2023
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)F***i
United States
05/03/2023
Good news! I got the parcel today and all is well! I’m officially operating at 10Gb! You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation