The 10GBASE SFP+ transceiver supports up to 40km link lengths over OS2 SMF via an LC simplex connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431 and SFF-8432 standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters.
Le SFP-10G-BX40-I est destiné à une plage de températures de fonctionnement industrielle et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles. Il convient aux applications Ethernet 10G, OBSAI, CPRI et Data Center.
![Module SFP+ 10GBASE-BX 1270nm-TX/1330nm-RX 40km Industriel DOM LC Simplex pour Sans Fil 4G Personnalisé Cette image concerne SFP-10G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/150081.main.jpeg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module SFP+ 10GBASE-BX 1270nm-TX/1330nm-RX 40km Industriel DOM LC Simplex pour Sans Fil 4G Personnalisé Cette image concerne SFP-10G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150081.main.jpeg)
![Module SFP+ 10GBASE-BX 1270nm-TX/1330nm-RX 40km Industriel DOM LC Simplex pour Sans Fil 4G Personnalisé Cette image concerne SFP-10G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150081.B.jpeg)
![Module SFP+ 10GBASE-BX 1270nm-TX/1330nm-RX 40km Industriel DOM LC Simplex pour Sans Fil 4G Personnalisé Cette image concerne SFP-10G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150081.C.jpeg)
![Module SFP+ 10GBASE-BX 1270nm-TX/1330nm-RX 40km Industriel DOM LC Simplex pour Sans Fil 4G Personnalisé Cette image concerne SFP-10G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150081.D.jpeg)
![Module SFP+ 10GBASE-BX 1270nm-TX/1330nm-RX 40km Industriel DOM LC Simplex pour Sans Fil 4G Personnalisé Cette image concerne SFP-10G-BX40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150081.E.jpeg)
Module SFP+ 10GBASE-BX 1270nm-TX/1330nm-RX 40km Industriel DOM LC Simplex pour Sans Fil 4G Personnalisé
#150081
#150081
70,80 € TTC
FS P/N: SFP-10G-BX40-I
28 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
34 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
83 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Module SFP+ 10GBASE-BX (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10G-BX40-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10.3Gbps
Longueur d'Onde
1270nm-TX/1330nm-RX
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
1~5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-15dBm
Powerbudget
16dB
Receiver Overload
0.5dBm
Power Consumption
≤1.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, CPRI, OBSAI
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Personnaliser les Marques Compatibles
Testé à 100% sur des Dispositifs Hôtes
Service d'Étiquetage Personnalisé En Ligne Adapté à Vos Besoins
Étiquettes personnalisées pour une identification facile afin de faciliter la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionnez les Types d'Étiquettes
Étiquettes Colorées en Noir et Blanc ou Neutres
Remplissez les Détails de l'Étiquette
Logo de la Marque, P/N, S/N, Nom du Fournisseur
Produits Personnalisés Adaptés à Vos Besoins
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation