Alcatel-Lucent iSFP-GIG-LH40 compatible SFP transceiver supports up to 40km link lengths over LC duplex SMF fiber. Each SFP transceiver module is individually tested to be used on a series of Alcatel-Lucent switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc.
Featuring low power consumption, the hot swappable 1G SFP transceiver is ideal for Internet Service Provider (ISP) Gigabit Ethernet communication links, Enterprise LAN & SAN Networks, Data Center LAN & SAN Networks and other optical links.
![Alcatel-Lucent iSFP-GIG-LH40 Compatible Module SFP 1000BASE-LH40 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230328121352pgtfqb.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Alcatel-Lucent iSFP-GIG-LH40 Compatible Module SFP 1000BASE-LH40 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328121352pgtfqb.jpg)
![Alcatel-Lucent iSFP-GIG-LH40 Compatible Module SFP 1000BASE-LH40 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328121909s7x1zu.jpg)
![Alcatel-Lucent iSFP-GIG-LH40 Compatible Module SFP 1000BASE-LH40 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303281213521mmfj2.jpg)
![Alcatel-Lucent iSFP-GIG-LH40 Compatible Module SFP 1000BASE-LH40 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328121909i1fvf5.jpg)
![Alcatel-Lucent iSFP-GIG-LH40 Compatible Module SFP 1000BASE-LH40 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328121909hd2kwh.jpg)
![Alcatel-Lucent iSFP-GIG-LH40 Compatible Module SFP 1000BASE-LH40 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328121352d7gkae.jpg)
![Alcatel-Lucent iSFP-GIG-LH40 Compatible Module SFP 1000BASE-LH40 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15006.F.jpg)
Alcatel-Lucent iSFP-GIG-LH40 Compatible Module SFP 1000BASE-LH40 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF
#15006
#15006
19,20 € TTC
FS P/N: SFP1G-LH-31
462 Vendus
200 Commentaires
7 Questions
Transceiver Models :
159 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
145 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
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
Alcatel-Lucent iSFP-GIG-LH40 Compatible 1000BASE-LH40 SFP Transceiver Module (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Alcatel-Lucent Compatible
iSFP-GIG-LH40
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Maxi.
1000Mbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Maxi.
40km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB 1310nm
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
-5 ~ 0dBm
Sensibilité du Récepteur
< -24dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8472 MSA Compatible, IEEE 802.3ah-2004
* Les émetteurs-récepteurs standard FS sont entièrement compatibles avec les équipements Cisco. Cliquez sur
pour plus d'informations.
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Système de Contrôle de Qualité Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (7)Backward 1G (1)Compatible Modules (1)Connection (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Network Upgrading (1)Protocols (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
175
20
5
0
0
W***s
United States
07/10/2020
I connected this to a D-link Switch:DGS-1510-28X. Plugged in and works perfectly.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)g***o
Mexico
20/07/2017
product complete and excelent servive
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***z
France
01/05/2017
Rien à redire. Cela vaut la peine que vous achetez des matériels optiques chez ce vendeur. Je vous recommande fortement !
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation