Le module SFP compatible Alcatel-Lucent fournit jusqu'à 20km de débit 100Base-BX sur une fibre monomode (SMF) en utilisant 1310nm-TX/1550nm-RX des longueurs d'onde via des connecteurs LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre module ou un équipement réseau des longueurs d'onde complémentaires. Il offre des options de connectivité Ethernet 100BASE pour Fast Ethernet et les Centres de Données.
![Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-U Compatible Module SFP 100BASE-BX-U BiDi 1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220902100031npathg.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-U Compatible Module SFP 100BASE-BX-U BiDi 1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220902100031npathg.jpg)
![Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-U Compatible Module SFP 100BASE-BX-U BiDi 1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209021000295qa4fw.jpg)
![Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-U Compatible Module SFP 100BASE-BX-U BiDi 1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14968.C.jpg)
![Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-U Compatible Module SFP 100BASE-BX-U BiDi 1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14968.D.jpg)
![Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-U Compatible Module SFP 100BASE-BX-U BiDi 1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/14968.E.jpg)
Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-U Compatible Module SFP 100BASE-BX-U BiDi 1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF
#14968
#14968
16,80 € TTC
FS P/N: SFP-FE-BX
101 Vendus
106 Commentaires
0 Question
103 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
147 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
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
Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-U Compatible Module SFP 100BASE-BX-U (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 20km, LC, DOM)
Spécifications
Alcatel-Lucent Compatible
SFP-100-BXLC-U
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Max.
155Mbps
Longueur d'Onde
1310nm-TX/1550nm-RX
Distance de Transfert Max.
20km
Connecteur
LC simplex
Composants Optiques
FP BiDi
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
-15 ~ -8dBm
Sensibilité du Récepteur
< -30dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Compatible
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de la Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100BASE pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les modules SFP 100BASE constituent une solution rentable pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Garantie
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement du Switch ciblé, ce qui garantit des opérations sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706100914djo6yv.jpeg)
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
88
15
3
0
0
P***d
France
26/04/2017
Comme prévu, comme promis. Le colis a été bien protégé et est arrivé dans les délais. Il n'y a pas de problème avec ce produit. Le service à la clientèle est chaleureux et professionnel.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)S***k
United States
31/03/2017
The 100BASE-BX BiDi SFP I received has a very simple install and completely meets my need.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)S***z
Belgium
29/03/2017
Identique à la description sur le site web, le module SFP répond parfaitement à mes besoins, je deviens maintenant un client fidèle de Fiberstore.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation