Le module 400GBASE-SR8 prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 100m sur une fibre multimode (MMF) avec un connecteur MTP/MPO-16. Il est conforme au protocole IEEE 802.3bs et à la norme 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4. Le signal Ethernet 400 Gigabit est transporté sur huit longueurs d'onde. Le multiplexage et le démultiplexage des huit longueurs d'onde sont gérés par le dispositif.
![Module QSFP-DD 400GBASE-SR8 PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 MMF pour Switchs de FS Cette image concerne QDD-SR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240119153522lsnmju.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module QSFP-DD 400GBASE-SR8 PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 MMF pour Switchs de FS Cette image concerne QDD-SR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119153522lsnmju.jpg)
![Module QSFP-DD 400GBASE-SR8 PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 MMF pour Switchs de FS Cette image concerne QDD-SR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119153522nd1jml.jpg)
![Module QSFP-DD 400GBASE-SR8 PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 MMF pour Switchs de FS Cette image concerne QDD-SR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230918100857mqte4k.jpg)
![Module QSFP-DD 400GBASE-SR8 PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 MMF pour Switchs de FS Cette image concerne QDD-SR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309181032050kbbx2.jpg)
![Module QSFP-DD 400GBASE-SR8 PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 MMF pour Switchs de FS Cette image concerne QDD-SR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149172.E.jpeg)
Module QSFP-DD 400GBASE-SR8 PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 MMF pour Switchs de FS
#149172
#149172
238,80 € TTC
FS P/N: QDD-SR8-400G
21 Vendus
21 Commentaires
3 Questions
Transceiver Models :
4 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 11 juill., 2024
242 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 24 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Module QSFP-DD 400GBASE-SR8 PAM4 850nm 100m DOM (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QDD-SR8-400G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Maxi.
400Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Maxi.
70m@OM3/100m@OM4
Connecteur
MTP/MPO-16 (APC)
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL 850nm
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-6~4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -7.9dBm
Budget de Puissance
1.9dB
Surcharge du Récepteur
4dBm
Consommation d'Énergie
≤ 10W
Rapport d'Extinction
3dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX et RX
FEC Intégré
Non
Protocoles
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 5.0
Garantie
5 Ans
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de Qualité Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220713/165771096162cea971906658.19736294.jpeg.webp)
Caractéristiques
Connectivité 400G pour Centres de Données
Grâce à sa faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP-DD offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 400G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230625112605dev5ol.jpg)
Longueur d'Onde Centrale | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) | LC Duplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) |
Distance de Transfert (Max.) | 70m/100m@MMF | 100m@MMF | 500m@SMF | 500m@SMF | 2km@SMF | 2km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Consommation d'Énergie | ≤10W | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤12W | ≤12W |
Type de Transmetteur | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB | CWDM EML | EML |
Protocoles | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Application | Centre de Données 400G vers 8x50G Breakout | Centre de Données 400G vers 8x50G Breakout | Centre de Données 800G vers 2x400G Breakout 400G vers 4x100G Breakout | Centre de Données 800G vers 2x400G Breakout 400G vers 4x100G Breakout | Centre de Données | Centre de Données |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Application (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
21
0
0
0
0
S***r
United States
10/11/2023
The brand reached out to provide guidance after purchase. Exceeding expectations, the first trial was a success right.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)E***s
United States
02/11/2023
It's a rare find to come across something both affordable and of such high quality. The detailing of FS's packaging is unexpectedly exquisite.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)C***s
Canada
30/05/2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation