FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QDD-SR8-400G.
Cette image concerne QDD-SR8-400G.
Cette image concerne QDD-SR8-400G.
Cette image concerne QDD-SR8-400G.
Cette image concerne QDD-SR8-400G.
Cette image concerne QDD-SR8-400G.
Cette image concerne QDD-SR8-400G.
Cette image concerne QDD-SR8-400G.
Cette image concerne QDD-SR8-400G.
Cette image concerne QDD-SR8-400G.

Juniper Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-SR8 PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 MMF

Hot #149170
Hot #149170

Inphi DSP II-VI VCSEL ≤ 10W MTP-16 MMF

238,80 € TTC
FS P/N: QDD-SR8-400G
231 Vendus
21 Commentaires
3 Questions
4 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 11 juill., 2024
242 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 23 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Juniper Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-SR8 PAM4 850nm 100m DOM (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)

Le module 400GBASE-SR8 prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 100m sur une fibre multimode (MMF) avec un connecteur MTP/MPO-16. Il est conforme au protocole IEEE 802.3bs et à la norme 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4. Le signal Ethernet 400 Gigabit est transporté sur huit longueurs d'onde. Le multiplexage et le démultiplexage des huit longueurs d'onde sont gérés par le dispositif.

Spécifications
Numéro de Référence
QDD-SR8-400G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Maxi.
400Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Maxi.
70m@OM3/100m@OM4
Connecteur
MTP/MPO-16 (APC)
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL 850nm
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-6~4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -7.9dBm
Budget de Puissance
1.9dB
Surcharge du Récepteur
4dBm
Consommation d'Énergie
≤ 10W
Rapport d'Extinction
3dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX et RX
FEC Intégré
Non
Protocoles
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 5.0
Garantie
5 Ans

Programme de Test de Qualité

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Programme de Test de Qualité

Système de Contrôle de Qualité Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 400G pour Centres de Données
Grâce à sa faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP-DD offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 400G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Longueur d'Onde Centrale
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées)
LC Duplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées)
Distance de Transfert (Max.)70m/100m@MMF
70m/100m@MMF
100m@MMF
500m@SMF
500m@SMF
2km@SMF
2km@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Consommation d'Énergie
≤10W
≤12W
≤10W
≤10W
≤12W
≤12W
Type de Transmetteur
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
CWDM EML
EML
Protocoles
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Application
Centre de Données
400G vers 8x50G Breakout
Centre de Données
400G vers 8x50G Breakout
Centre de Données
800G vers 2x400G Breakout
400G vers 4x100G Breakout
Centre de Données
800G vers 2x400G Breakout
400G vers 4x100G Breakout
Centre de Données
Centre de Données
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Application (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
21
0
0
0
0

S***r

United States

10/11/2023
5.0
The brand reached out to provide guidance after purchase. Exceeding expectations, the first trial was a success right.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

E***s

United States

02/11/2023
5.0
It's a rare find to come across something both affordable and of such high quality. The detailing of FS's packaging is unexpectedly exquisite.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

C***s

Canada

30/05/2023
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation