FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne OPB-I.
Cette image concerne OPB-I.
Cette image concerne OPB-I.
Cette image concerne OPB-I.
Cette image concerne OPB-I.
Cette image concerne OPB-I.
Cette image concerne OPB-I.
Cette image concerne OPB-I.
Cette image concerne OPB-I.
Cette image concerne OPB-I.

Switch de Protection Optique 1+1 OPB-I pour Châssis Géré NX N40, avec OPM Intégré et 2 Groupes de Protection

#148738
#148738

Protection 1+1 ≤4.0dB IL 50ms Vitesse de Commutation

2.601,60 € TTC
FS P/N: OPB-I
1 Vendu
6 Commentaires
1 Question
4 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 2 Ans

Commutateur de Protection Optique 1+1, OPB-I pour Châssis Géré NX N40

L'OPB-I de la série NX N40 fournit deux groupes de protection 1+1 indépendants pour les signaux optiques, prend en charge le réglage du mode de rétablissement de la commutation de protection, du seuil de commutation, du temps d'attente de rétablissement, des commandes de contrôle de commutation via EMS, et de la protection de la longueur d'onde et du canal, etc. Dans la protection des lignes optiques, la détection d'entrée des signaux OTDR est prise en charge.


La série NX N40 fournit des solutions flexibles et à grande vitesse, avec des avantages de haute densité et de haute capacité dans un boîtier modulaire. Cette solution prend en charge la gestion unifiée des cartes de la couche optique et de la couche électrique sur la base du SDN, permettant ainsi une configuration intégrée, une transmission hybride à taux multiples, une exploitation et une maintenance efficaces, et peut donc être utilisée pour la transmission à grande capacité dans toutes sortes de scénarios.

Spécifications
Longueurs d'Ondes de Fonctionnement
1290nm à 1330nm, 1510nm à 1605nm
Perte de Retour
≥ 40dB
Perte d'Insertion
Tx≤ 3.5dB, Rx≤ 1.5dB
Courant de Fonctionnement
≤ 40mA
Directivité
≥ 50dB
Puissance Optique du Porteur
≤ 300mW
Perte en Fonction de la Polarisation
≤ 0.3dB
Dispersion du Mode de Polarisation
≤ 0.2ps
Vitesse de Commutation
≤ 5ms, 4ms typique
Consommation d'Énergie
18W (Typique)
Connecteurs
LC/UPC
Dimension(H × L × P)
1.52"x 4.00" x 14.11" (38.5 x 101.5 x 358.5mm)
Boîtier
Module Enfichable (Occupe 1 rainure dans le châssis géré NX N40)
Température
Fonctionnement -5 ~ 65°C (23 ~ 149°F)
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)

Avantages Principaux

Configuration et Gestion

Établir automatiquement des connexions par fibre entre les unités des éléments du réseau

Prise en charge de la détection de la performance des ondes lumineuses, de la longueur des fibres et de la perte des fibres

Prise en charge de l'interrogation de l'état de fonctionnement de chaque FEC, longueur d'onde, puissance optique et ventilateur

Prise en charge de la fonction de localisation des alarmes, les utilisateurs peuvent localiser les alarmes au niveau du service et des unités individuelles

Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Fournit Deux Groupes de Protection 1+1 Indépendants pour les Signaux Optiques
Il contient quatre lignes redondantes et prend en charge la protection OCP 1+1, OMSP 1+1 et OLP 1+1, réduisant ainsi la perte de lien et fournissant une unité de module de commutation à double protection de haute fiabilité.
Protection du Canal Optique
Évite les interruptions de service causées par la défaillance d'une seule longueur d'onde.
Protection des Sections de Multiplexage Optique
Évite les interruptions de service causées par une défaillance de l'amplificateur optique ou à une dégradation de la ligne.
Protection de la Ligne Optique
Il peut automatiquement passer de la fibre de travail à une autre fibre de réserve en surveillant en temps réel l'apparition de défauts.
Utilisé dans les Transmissions à Grande Capacité pour Tous les Scénarios
Il prend en charge la gestion unifiée des cartes de la couche optique et de la couche électrique, ce qui permet une configuration intégrée, une transmission hybride à débits multiples, un fonctionnement et une maintenance efficaces.
Performance Supérieure de 6.4T
400G par longueur d'onde, soit une capacité totale de 6.4T pour répondre efficacement à un large éventail d'exigences des clients et d'applications réseau.
Ensemble de Fonctionnalités Puissantes
Intégration d'un muxponder 100/200/400G, d'un OPB, d'un MUX à puissance optique réglable et d'un EDFA, qui peuvent être adaptés de manière flexible en fonction des besoins du client.
Gestion de Logiciel SDN
Le SDN visuel permet de distribuer les configurations en un clic et de réduire la difficulté et le coût de l'exploitation et de la maintenance.
SDN Visuel Permet une Gestion en Temps Réel
Vous pouvez consulter facilement les informations importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore grâce à la gestion FCP NX, à tout moment, sur place ou à distance. En outre, il prend en charge la surveillance de l'alimentation en temps réel grâce à l'OPM intégré.
Évolutivité Flexible
Interface openconfig unifiée pour prendre en charge un déploiement diversifié
Gestion Visuelle du WEB
Le système SDN peut être géré par une connexion web
Modules Fonctionnels Détachables
Possibilité de mise à niveau indépendante, faible coût de maintenance
Plate-forme Tout-en-Un, Adaptée aux Réseaux Métropolitains

La série NX N40 est adaptée à la couche de convergence et à la couche centrale du Réseau Métropolitain pour accéder aux services, en mettant en œuvre le déploiement rapide et flexible du réseau de transport.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (1)Different Series (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
6
0
0
0
0

S***r

Colombia

15/09/2023
5.0
NX N40 products support AES-256 encryption, which well protects our network security.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

G***h

United States

07/09/2023
5.0
I am extremely satisfied with the FS OLP I purchased. It provides excellent optical signal protection and seamless switchover capabilities, ensuring uninterrupted network connectivity.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)

C***e

United States

21/06/2023
5.0
The remote management mode provides great convenience.It is very good.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation