L'IES3110-8TFP-R, conçu pour un environnement robuste et une température de fonctionnement comprise entre -40 et 75°C, dispose de 8 ports PoE+ 10/100/1000BASE-T et de 2 ports SFP 1G. Avec 8 ports PoE+ dans un format compact, ce commutateur robuste classé IP40 est conçu pour les zones où l'alimentation et l'espace sont limités, telles que les armoires de contrôle du trafic, les usines et les environnements extérieurs extrêmes. Les 8 ports RJ45 supportent le PoE+ IEEE 802.3at (jusqu'à 30W par port) pour alimenter les caméras IP, les AP sans fil et les capteurs. Ce commutateur industriel géré de niveau 2 prend en charge des fonctions L2+ améliorées telles que VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP, etc. En outre, il prend également en charge le protocole PTP (Precision Time Protocol), qui convient parfaitement aux scénarios d'automatisation industrielle.
![Switch PoE+ Industriel Manageable L2+ 8 Ports Gigabit Ethernet, 8 Ports PoE+ @240W, avec 2 Ports SFP 1Gb, Température de Fonctionnement -40 ~ 75°C, IES3110-8TFP-R Cette image concerne IES3110-8TFP-R.](https://resource.fs.com/mall/Industrial-Switches/800x800/20220324144824_290.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Switch PoE+ Industriel Manageable L2+ 8 Ports Gigabit Ethernet, 8 Ports PoE+ @240W, avec 2 Ports SFP 1Gb, Température de Fonctionnement -40 ~ 75°C, IES3110-8TFP-R Cette image concerne IES3110-8TFP-R.](https://resource.fs.com/mall/Industrial-Switches/60x60/20220324144824_290.jpg)
![Switch PoE+ Industriel Manageable L2+ 8 Ports Gigabit Ethernet, 8 Ports PoE+ @240W, avec 2 Ports SFP 1Gb, Température de Fonctionnement -40 ~ 75°C, IES3110-8TFP-R Cette image concerne IES3110-8TFP-R.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/148181.B.jpeg)
![Switch PoE+ Industriel Manageable L2+ 8 Ports Gigabit Ethernet, 8 Ports PoE+ @240W, avec 2 Ports SFP 1Gb, Température de Fonctionnement -40 ~ 75°C, IES3110-8TFP-R Cette image concerne IES3110-8TFP-R.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231107095415zlwf6m.jpg)
![Switch PoE+ Industriel Manageable L2+ 8 Ports Gigabit Ethernet, 8 Ports PoE+ @240W, avec 2 Ports SFP 1Gb, Température de Fonctionnement -40 ~ 75°C, IES3110-8TFP-R Cette image concerne IES3110-8TFP-R.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231214120908pkivxt.jpg)
![Switch PoE+ Industriel Manageable L2+ 8 Ports Gigabit Ethernet, 8 Ports PoE+ @240W, avec 2 Ports SFP 1Gb, Température de Fonctionnement -40 ~ 75°C, IES3110-8TFP-R Cette image concerne IES3110-8TFP-R.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/148181.D.jpeg)
![Switch PoE+ Industriel Manageable L2+ 8 Ports Gigabit Ethernet, 8 Ports PoE+ @240W, avec 2 Ports SFP 1Gb, Température de Fonctionnement -40 ~ 75°C, IES3110-8TFP-R Cette image concerne IES3110-8TFP-R.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/148181.E.jpeg)
![Switch PoE+ Industriel Manageable L2+ 8 Ports Gigabit Ethernet, 8 Ports PoE+ @240W, avec 2 Ports SFP 1Gb, Température de Fonctionnement -40 ~ 75°C, IES3110-8TFP-R Cette image concerne IES3110-8TFP-R.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/148181.F.jpeg)
![Switch PoE+ Industriel Manageable L2+ 8 Ports Gigabit Ethernet, 8 Ports PoE+ @240W, avec 2 Ports SFP 1Gb, Température de Fonctionnement -40 ~ 75°C, IES3110-8TFP-R Cette image concerne IES3110-8TFP-R.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231212100422ykk0ow.jpg)
Switch PoE+ Industriel Manageable L2+ 8 Ports Gigabit Ethernet, 8 Ports PoE+ @240W, avec 2 Ports SFP 1Gb, Température de Fonctionnement -40 ~ 75°C, IES3110-8TFP-R
Switch PoE+ Industriel Manageable L2+ 8 Ports Gigabit Ethernet, 8 Ports PoE+ @240W, avec 2 x SFP 1Gb, IES3110-8TFP-R
10W (sans PoE)
Software Spotlights
Support 802.1Q VLAN, protocol based VLAN, Voice VLAN, Guest VLAN, Q-in-Q, flexible Q-in-Q encapsulation and multicast VLAN.
Support STP/RSTP/MSTP, 802.3x Ethernet flow control protocol
Support QoS
Support LLDP, LACP, DLDP, GARP
Supports G.8032 ERPS with a self-healing time of 30ms
Support IPv4/IPv6 static routing
Support RIP/RIPng, OSPF
Support IGMP Snooping,DHCP
Support VRRP
Support BFD FOR VRRP
Support BFD FOR IPV4
Support BFD FOR IPv6
Support WEB GUI, Telnet, SSH
Support IEEE802.1X RADIUS authentication
Support IPv4/IPv6 ACL
Support DHCP Snooping
Support IP source guard
Support ARP inspection
The 240W PoE power budget supplies up to 8 Power over Ethernet devices, automatically detecting and providing the required power for your PoE devices.
The small switch supports DIN-rail mount, making efficient use of cabinet space for simple, flexible, and secure deployments.
effectively add redundancy and up-time protection to any network.
Ports RJ45 | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000 Base-T |
Ports SFP | 2x 100/1000BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP |
Ports PoE | 8x PoE+ | 8x PoE+ | 8x PoE+ | — | — |
Budget PoE | 240W | 240W | 240W | — | — |
Couche de Gestion | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Gestion du Temps | PTP | NTP | PTP | PTP | NTP |
Classement IP | IP40 | IP30 | IP30 | IP40 | IP30 |
Température de Fonctionnement | -40 à 75°C | -40 à 75°C | -40 à 75°C | -40 à 85°C | -40 à 75°C |
Installation | Montage sur Rail DIN ou Mural | Montage sur Rail DIN | Montage sur Rail DIN ou Mural | Montage sur Rail DIN ou Mural | Montage sur Rail DIN ou Mural |
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, Routage Statique, MSTP | |||||
MVRP/MRP | — | — | — | — |
J***z
United States
W***w
Australia
B***r
United States