FS for Mellanox Compatible 100GBASE-4W40 QSFP28 L'émetteur-récepteur est conçu pour être utilisé avec un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 40 km sur SMF duplex LC en utilisant une longueur d'onde de 1310 nm. La portée complète de 40 km nécessite l’utilisation de FEC sur la plate-forme hôte. Sans FEC, la portée est de 30 km
Conçu pour les applications en extérieur avec une plage de température étendue (-20 à 85°C), l'émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8636 et 4WDM MSA. La surveillance de diagnostic numérique (DDM) intégrée permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, l'émetteur-récepteur remplaçable à chaud, facile à installer, convient aux applications de centres de données.
Remarque : le numéro de pièce FS est modifié de Q28-ER4L-100G-X à QSFP-4W40-100G-E, mais le produit est le même. Seul le numéro de pièce FS a été modifié.