FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-4W40-100G-E.
Cette image concerne QSFP-4W40-100G-E.
Cette image concerne QSFP-4W40-100G-E.
Cette image concerne QSFP-4W40-100G-E.
Cette image concerne QSFP-4W40-100G-E.
Cette image concerne QSFP-4W40-100G-E.
Cette image concerne QSFP-4W40-100G-E.
Cette image concerne QSFP-4W40-100G-E.
Cette image concerne QSFP-4W40-100G-E.
Cette image concerne QSFP-4W40-100G-E.

HW QSFP-100G-ER4-Lite-X Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4L 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF à Température Étendue

#147422
#147422

Semtech Lumentum EML BOX ≤5.5W Duplex LC SMF Extended

3.260,40 € TTC
FS P/N: QSFP-4W40-100G-E
39 Vendus
6 Commentaires
3 Questions
5 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

HW QSFP-100G-ER4-Lite Compatible 100GBASE-4W40 QSFP28 Transceiver Module (SMF, 1310nm, 40km, LC, Extended Temp, DOM)

The HW QSFP-100G-ER4-Lite Compatible QSFP28 transceiver is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 40km over LC duplex SMF using a wavelength of 1310nm. Full 40km reach requires the use of FEC on the host platform. Without FEC, the reach is 30km.

Designed for outside plant applications with an extended temperature range (-20 to 85°C), this transceiver is compliant with SFF-8636 and 4WDM MSA standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable for Data Center applications.
Note: The FS P/N is changed from Q28-ER4L-100G-X to QSFP-4W40-100G-E, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-100G-ER4-Lite
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Ondes
1310nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
APD
Puissance d'Émission
-2.5~6.5dBm
RX Power
-20.5~-3.5dBm
Powerbudget
18dB
Extinction Ratio
>4.5dB
Power Consumption
≤5.5W
Modulation
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Supported
Extended Temperature Range
-20 to 85ºC ( -4 to 185 °F)
Core Size
9um/125um
Packaging Technology
BOX Packaging
Protocoles
SFF-8636, 4WDM MSA
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données

Doté d'une faible puissance de 5.5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 est une solution efficace pour permettre une transition rapide vers la transmission 100G.

Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque>20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0-70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Compatibility (2)Other Compatibility (1)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
6
0
0
0
0

C***r

United States

24/04/2023
5.0
The modules are working fantastic, as expected.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

J***t

Senegal

07/04/2023
5.0
We ordered two for our 28km transmission, and hoped to receive them as soon as possible. The sales kindly arranged the shipping quickly and informed us of the logistics. The products arrived faster than we expected and ran well on our Cisco switches.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

B***a

Netherlands

01/04/2023
5.0
With the DOM feature, it is easy for us to troubleshoot the failure of the link, which offers us a lot of convenience. Nice feature.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation