FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .

100m (328ft) Juniper QDD-400G-AOC-100M Compatible Câble Optique Actif 400G QSFP-DD

#146425
#146425

≤11W 30mm Fibre PAM4

1.551,60 € TTC
FS P/N: QDD-400G-AO100
5 Vendus
2 Commentaires
1 Question
Précommande, Expédié avant 26 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Juniper QDD-400G-AOC-100M Compatible AOC QSFP-DD 400G (100 mètres, QSFP-DD vers QSFP-DD)

Les câbles optiques actifs QSFP-DD 400G sont conçus pour être utilisés dans des liaisons 400 Gigabit Ethernet sur des fibres multimodes OM4 et contiennent huit émetteurs-récepteurs optiques à fibres multimodes (MMF) par extrémité, chacun fonctionnant à des débits de données allant jusqu'à 53Gb/s. Ce câble optique actif est conforme aux normes IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA et QSFP-DD-CMIS-rev4p0

Cet AOC est conçu avec des plaques à très faible perte, des anneaux carrés, des câbles doubles à 8 paires et une construction en coquille de fer pour de bonnes propriétés mécaniques, une bonne pliabilité et une bande passante de transmission plus élevée. Les câbles à fibres minces permettent un refroidissement maximal par flux d'air. Ils permettent d'augmenter la bande passante, la densité et la configurabilité des ports à un faible coût, et de réduire les besoins en énergie dans les centres de données.

Spécifications
Juniper Compatible
QDD-400G-AOC-100M
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD vers QSFP-DD
Débit de Données Max.
400Gbps
Longueur de Câble
100m (328ft)
Type de Câble
OM4
Longueur d'Onde
850nm
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
850nm PD
Consommation d'Énergie
≤ 21W(10.5W+10.5W)
Matériau de Gaine
LSZH
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Format de Modulation
PAM4
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA,QSFP-DD-CMIS-rev4p0
FEC Intégré
Non
Application
8x 50G-PAM4
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Établir une Base Solide pour 400G dans les Centres de Données
AOC 400G QSFP-DD est idéal pour les courtes distances et offre un moyen flexible pour connecter à l'intérieur des racks et entre les racks.
Mise à Niveau Complète à la Vitesse 400G
Interaction d'Informations Massives
Économique et de Qualité Stable
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le câble AOC adopte une technologie à faible consommation d'énergie, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie et d'économiser les coûts énergétiques.
≤10.5W Par Extrémité
Faible Consommation d'Énergie
Plus Léger
Par rapport à DAC
30mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à un test de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (1)Parameter (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

D***y

Martinique

11/06/2023
5.0
The cables and optics worked great and really saved our network!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

L***s

France

05/06/2023
5.0
I’m a big fan of FS. I have many cables of FS in our data center. Their cables have good quality and are shipped really fast. As usual, this cable works perfectly with our switches. There is no reason to say no to this brand. I’ll continue to use this brand whenever I need.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation