The 200GBASE-SR4 Optical Transceiver Module is designed for 200GBASE Ethernet throughput over MTP/MPO-12 connectors using OM4 multimode fiber (MMF) with a wavelength of 850nm up to 100 meters. The transceiver is compliant with IEEE 802.3bs, 200GBASE-SR4, CMIS Rev 4.0 & SFF-8665 standards. It is suitable for data centers, high performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.
![Module Émetteur-récepteur Optique Personnalisé QSFP56 200GBASE-SR4 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240529112458009pvb.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module Émetteur-récepteur Optique Personnalisé QSFP56 200GBASE-SR4 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240529112458009pvb.jpg)
![Module Émetteur-récepteur Optique Personnalisé QSFP56 200GBASE-SR4 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240529112458do25aa.jpg)
![Module Émetteur-récepteur Optique Personnalisé QSFP56 200GBASE-SR4 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405291124588j4yrz.jpg)
![Module Émetteur-récepteur Optique Personnalisé QSFP56 200GBASE-SR4 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405291124582i3j8b.jpg)
![Module Émetteur-récepteur Optique Personnalisé QSFP56 200GBASE-SR4 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240529112458z02y4g.jpg)
Module Émetteur-récepteur Optique Personnalisé QSFP56 200GBASE-SR4 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF
#145693
#145693
286,80 € TTC
FS P/N: QSFP-SR4-200G
2 Vendus
8 Commentaires
0 Question
Marques Compatibles :
NVIDIA (InfiniBand)
Numéro de Modèle :
100 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 25 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Spécifications
Part Number
QSFP-SR4-200G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
70m@OM3/100m@OM4
Connector
MTP/MPO-12 UPC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-3~3dBm
Receiver Sensitivity
-6.5dBm
Powerbudget
3.5dBm
Receiver Overload
5dBm
Typical Power Consumption
<5W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC
Protocols
IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS 10
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
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
8
0
0
0
0
D***s
Belgium
13/05/2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)B***g
United States
08/04/2023
Thanks for the concern, and your always quick and polite responses to orders and questions. I really love your products, quality, prices, and delivery.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***s
Germany
22/03/2023
You are absolutely amazing. I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation