The Generic Compatible QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 2km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm 100G-PLR4L MSA standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP29 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-PSM4-100G to QSFP-PLR4L-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
![Générique Compatible Module QSFP28 100GBASE-PSM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2024060418110129pz7h.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Générique Compatible Module QSFP28 100GBASE-PSM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024060418110129pz7h.jpg)
![Générique Compatible Module QSFP28 100GBASE-PSM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240604181101hwxoej.jpg)
![Générique Compatible Module QSFP28 100GBASE-PSM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406041811017a6xnb.jpg)
![Générique Compatible Module QSFP28 100GBASE-PSM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240604181101pr311y.jpg)
![Générique Compatible Module QSFP28 100GBASE-PSM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240604181101fuwp6a.jpg)
Générique Compatible Module QSFP28 100GBASE-PSM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF
#144194
#144194
466,80 € TTC
FS P/N: QSFP-PLR4L-100G
206 Vendus
8 Commentaires
7 Questions
Transceiver Types :
91 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 10 juill., 2024
6 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Generic Compatible 100GBASE-PLR4L QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-PLR4L-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
MTP/MPO-12
Média
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-9.4~2dBm
Minimum Receiver Power
-12.66dBm
Powerbudget
3.2dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
No
Protocoles
QSFP28 MSA Compliant, SFF-8636
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221109153838h7lkxf.jpg)
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
La puce Macom intégrée permet une transmission stable 100G stable et une faible consommation d'énergie, permettant de réduire la consommation électrique et la dissipation thermique.
Puce Macom
Transmission Stable
≤3.5W
Faible Consommation d'Énergie
100Gbps
Largeur de Bande Élevée
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Tout (7)Compatibility (2)4x25G Breakout (1)FEC (1)Matching Cables (1)Parameter (1)Transmission Distance (1)Warranty (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
8
0
0
0
0
E***e
United States
24/05/2023
I appreciate that when we order from fs.com they arrive promptly and well packaged.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)F***y
United States
20/04/2023
Very quick shipping and got what i ordered.
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)C***o
Australia
14/04/2023
I’m please to say that everyone is quite happy with the quality of the products, the pricing and the speed of delivery.
Achat Vérifié
Utile (7)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation