Le Câble Breakout Optique Actif Compatible Générique QSFP56 vers 2x QSFP56 100G fonctionne sur une fibre multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 et InfiniBand HDR. Il permet la connexion d'un port QSFP56 200G à une extrémité et de deux ports QSFP56 100G à l'autre extrémité et convient aux connexions rapides et simples à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
![5m (16ft) Générique Compatible Câble Breakout Actif QSFP56 200G vers 2x100G QSFP56 Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202404291009285ojqx8.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![5m (16ft) Générique Compatible Câble Breakout Actif QSFP56 200G vers 2x100G QSFP56 Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404291009285ojqx8.jpg)
![5m (16ft) Générique Compatible Câble Breakout Actif QSFP56 200G vers 2x100G QSFP56 Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240429100928c05a3s.jpg)
![5m (16ft) Générique Compatible Câble Breakout Actif QSFP56 200G vers 2x100G QSFP56 Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404291009284rwj94.jpg)
![5m (16ft) Générique Compatible Câble Breakout Actif QSFP56 200G vers 2x100G QSFP56 Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240429100920k3c2la.jpg)
![5m (16ft) Générique Compatible Câble Breakout Actif QSFP56 200G vers 2x100G QSFP56 Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240429100928fyiz4d.jpg)
![5m (16ft) Générique Compatible Câble Breakout Actif QSFP56 200G vers 2x100G QSFP56 Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240429100928spj5d9.jpg)
![5m (16ft) Générique Compatible Câble Breakout Actif QSFP56 200G vers 2x100G QSFP56 Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404291009284i8sar.jpg)
5m (16ft) Générique Compatible Câble Breakout Actif QSFP56 200G vers 2x100G QSFP56
#144129
#144129
1.473,60 € TTC
FS P/N: QSFP-200G-2QAO05
8 Vendus
0 Commentaire
2 Questions
10 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Générique Compatible Câble AOC QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G (5 mètres, QSFP56 vers QSFP56)
Spécifications
Numéro de Référence
Q-2Q56AO05
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP56 vers 2x QSFP56
Débit de Données Maxi.
200Gbps
Longueur de Câble
5M(16ft)
Type de Câble
OM3
Longueur d'Onde
850nm
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Consommation d'Énergie
≤ 4.5W
Matériau de Gaine
OFNP
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Format de Modulation
PAM4
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, et SFF-8636, InfiniBand HDR
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation