Le module QSFP+ est conçu pour être utilisé pour un débit Ethernet 40GBASE jusqu'à 20km sur une fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1310nm via des connecteurs LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8436 QSFP+ MSA et RoHS. L'interface 12C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP+ MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Avec ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux de calcul à haute performance, les applications des couches centrales et de distribution des entreprises.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Dell QSFP-ELR4-40G Compatible Module 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 20km DOM LC Duplex SMF
#143934
#143934
382,80 € TTC
FS P/N: QSFP-ELR4-40G
46 Vendus
6 Commentaires
3 Questions
Transceiver Types :
69 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 27 sept., 2024
91 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Dell QSFP-ELR4-40G Compatible Module QSFP+ 40GBASE-LR4 (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-ELR4-40G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Débit de Données Max.
41.2Gbps (4x 10.3Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
20km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB CWDM
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-4.5~2.3dBm
Sensibilité du Récepteur
< -12.5dBm
Budget de Puissance
8dB
Surcharge du Récepteur
3.3dBm
Consommation d'Énergie
≤ 3.5W
Rapport d'Extinction
>3.5dB
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP+ MSA, SFF-8436
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Caractéristiques
Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Compatibility (3)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
6
0
0
0
0
W***e
United States
12/09/2023
First time using FS – I like the product selection and the prices and so far everything’s been great.
Achat Vérifié
Utile (15)
Commentaire (0)M***a
United States
04/04/2023
QSFP arrived safely, and I checked without any problems. So far, everything is working exactly as I had hoped and I was very appreciated that your guys have the great customer support. In the future, I will order the things I need from your website. Hesitant friends just hurry up to order it, they will not let your guys down.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)G***s
United Kingdom
31/03/2023
We have an upcoming project in the end of January, so we need a lot of transceivers and fiber patch cable. I found FS by google. They have varies optics that I can buy them at once, and no need to find product from different vendor. Their 40G module have good working performance, it can work perfectly in our equipment.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation