FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
01:13
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.

Juniper QSFP-ELR4-40G Compatible Module 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 20km DOM LC Duplex SMF

#143932
#143932

Semtech ≤3.5W Duplex LC SMF

382,80 € TTC
FS P/N: QSFP-ELR4-40G
399 Vendus
6 Commentaires
3 Questions
71 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 09 juill., 2024
139 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 19 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Juniper QSFP-ELR4-40G Compatible 40GBASE-ELR4 QSFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)

The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 20km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. This transceiver is compliant with SFF-8436 QSFP+ MSA and RoHS standards. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications


Note: The FS P/N is changed from QSFP-LR4-40G-20 to QSFP-ELR4-40G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-ELR4-40G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Max Data Rate
41.2Gbps (4x 10.3Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
20km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transimitter Type
DFB CWDM
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-4.5~2.3dBm
Sensibilité du Récepteur
<-12.5dBm
Powerbudget
8dB
Receiver Overload
3.3dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
Plage de Température Commerciale
0 to 70°C(32 to 158°F)
Protocoles
QSFP+ MSA, SFF-8436

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Compatibility (3)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
6
0
0
0
0

W***e

United States

12/09/2023
5.0
First time using FS – I like the product selection and the prices and so far everything’s been great.
Achat Vérifié
Utile (15)
Commentaire (0)

M***a

United States

04/04/2023
5.0
QSFP arrived safely, and I checked without any problems. So far, everything is working exactly as I had hoped and I was very appreciated that your guys have the great customer support. In the future, I will order the things I need from your website. Hesitant friends just hurry up to order it, they will not let your guys down.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

G***s

United Kingdom

31/03/2023
5.0
We have an upcoming project in the end of January, so we need a lot of transceivers and fiber patch cable. I found FS by google. They have varies optics that I can buy them at once, and no need to find product from different vendor. Their 40G module have good working performance, it can work perfectly in our equipment.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation