100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 Le module est conçu pour être utilisé avec un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 10 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310 nm via des connecteurs LC duplex. L'émetteur-récepteur comprend une puce Broadcom pour convertir les signaux électriques 4x25G NRZ en un signal optique 1x100G PAM-4. L'émetteur-récepteur est conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd et 100G Lambda MSA. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, facile à installer, l'émetteur-récepteur remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, Ethernet 100G, les applications de dérivation 400G à 100G.
Remarque : le numéro de pièce FS est modifié de QSFP28-LR-100G à QSFP-LR-100G, mais le produit est le même. Seul le numéro de pièce FS a été modifié.
![Dell Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401311052373cdvgd.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Dell Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/images/20230915182137a64psm.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311052373cdvgd.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131105232hdwsfe.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221205114420433jgr.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131105227rmfa19.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212051144204dyhfm.jpg)
Dell Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF
#143543
#143543
466,80 € TTC
FS P/N: QSFP-LR-100G
39 Vendus
6 Commentaires
6 Questions
Transceiver Type :
215 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 09 juill., 2024
184 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 19 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Dell Compatible 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 PAM4 Module (Single Lambda, SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
QSFP-LR-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
10km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-1.4~4.5dBm
Minimum Receiver Power
-7.7dBm
Powerbudget
6.3dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤4.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Yes (KP4)
Protocols
100G Lambda MSA 100G-LR Specification compliant
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Améliorez Votre Réseau sur un Site en Une Seule Fois
Le Single-lambda 100G est conforme à la norme IEEE 400GBASE-LR4, ce qui signifie que les opérateurs de réseaux peuvent faire évoluer un seul site vers un équipement 400G, tout en le connectant aux sites 100G existants sans sacrifier la bande passante des ports.
Consommation d'Énergie Inférieure à 4.5W pour Économiser l'Énergie
Intégrant la puce DSP de Broadcom, l'émetteur-récepteur 100G à single-lambda offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie dans les applications 100G.
Puce Broadcom DSP
Transmission Stable
≤ 4.5W
Faible Consommation d'Énergie
100Gbps
Largeur de Bande Élevée
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231005161712yab4jg.jpg)
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Longueur d'onde centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) |
Type de câble | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type d'émetteur | 4x LAN WDM DML TOSA | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | EML | 4x LAN WDM EML |
Technologie d'emballage | BOX Emballage | BOX Emballage | COB (Puce on board) Packaging | BOX Emballage | BOX Emballage |
Puce | Broadcom Puce | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech |
Plage de température | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 to 85°C (IND) |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet 400G to 4x 100G Breakout 800G to 8x 100G Breakout | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Solutions (3)Application (1)Compatibility (1)Parameter (1)Specification (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
6
0
0
0
0
F***d
United Kingdom
10/08/2020
Satisfied with the high quality and superior construction of these modules. They connected to QSFP28 ports easily and firmly. They were reasonably priced and worked great. Have had no problems since we put them into use. Saved us a bunch of money!
Achat Vérifié
Utile (18)
Commentaire (0)H***k
Australia
28/06/2020
Got the single lambda transceivers and some other 100GBASE-ER4L and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate and 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate optical transceivers. They are all working on the 1310nm wavelength other than 1550nm which is told to be susceptible to dispersion. They worked well indeed.
Achat Vérifié
Utile (8)
Commentaire (0)H***e
United States
21/05/2020
I have nothing to complain about. Product was delivered on time with so well-sealed package even if I only bought two of them. Would choose FS again if I have future needs.
Achat Vérifié
Utile (14)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation