Le module émetteur-récepteur optique 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 est conçu pour un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 2km sur fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1310nm via un connecteur LC duplex. Le signal 100 Gigabit Ethernet est transporté sur une seule longueur d'onde en utilisant la modulation PAM4 et le FEC intégrés. L'émetteur-récepteur comprend une puce Broadcom qui convertit les signaux électriques 4x25G NRZ en un signal optique 1x100G PAM-4. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd et 100G Lambda MSA. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, l'Ethernet 100G, les applications de rupture 400G à 100G.
Note : Le numéro de série est passé de QSFP28-FR-100G à QSFP-FR-100G, mais le produit est le même. Seul le numéro de série a été modifié.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Arista QSFP-100G-FR Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF
Hot #143525
Hot #143525
406,80 € TTC
FS P/N: QSFP-FR-100G
674 Vendus
7 Commentaires
3 Questions
Transceiver Type :
43 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 26 sept., 2024
87 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Arista QSFP-100G-FR Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda PAM4 (Single Lambda, SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Spécifications
Arista Compatible
QSFP-100G-FR
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Max.
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-2.4~4dBm
Puissance de Réception
-6.4~4.5dBm
Consommation d'Énergie
≤4W
Rapport d'Extinction
>3.5dB
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
FEC Intégré
Supporté
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Technologie d'Emballage
Emballage BOX
Modulation Format
PAM4
Taille du Noyau
9um/125um
Protocoles
100G Lambda MSA 100G-FR Specification compliant
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Caractéristiques
Mettez votre réseau à niveau un site à la fois
Single-lambda 100G est conforme à la norme IEEE 400GBASE-FR4, ce qui signifie que les opérateurs de réseaux peuvent mettre à niveau un seul site vers un équipement 400G, tout en le connectant aux sites 100G existants sans sacrifier la bande passante du port.
Performance et qualité de pointe pour 100G
Avec la puce Broadcom intégrée et l'emballage BOX conçu individuellement, l'émetteur-récepteur QSFP28 offre une vitesse élevée et une faible consommation d'énergie dans les liaisons 100G.
Puce Broadcom
Transmission stable
≤4W
Faible consommation d'énergie
Emballage BOX
Haute fiabilité
Testé dans des dispositifs hôtes pour une interopérabilité prouvée
Une connectivité sans faille pour votre réseau
Reconfigurant l'émetteur-récepteur pour fonctionner avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance de Transfert (Max.) | 2km (avec Host FEC) | 10km (avec Host FEC) | 500m (avec Host FEC) |
Type de Câble | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Type de Transmetteur | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Puce | Puce Broadcom | Puce Broadcom | Puce Broadcom |
Plage de Température | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Application | Centre de Données 100GBASE Ethernet 400G to 4x100G Breakout | Centre de Données 100GBASE Ethernet 400G to 4x100G Breakout | Centre de Données 100GBASE Ethernet 400G to 4x100G Breakout |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Chipset (1)Connection (1)Specification (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
7
0
0
0
0
B***t
United States
26/05/2023
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)J***n
United States
28/04/2023
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)M***a
Australia
23/03/2023
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation