FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne S5850-24S2Q-DC.
01:09
Cette image concerne S5850-24S2Q-DC.
Cette image concerne S5850-24S2Q-DC.
Cette image concerne S5850-24S2Q-DC.
Cette image concerne S5850-24S2Q-DC.
Cette image concerne S5850-24S2Q-DC.
Cette image concerne S5850-24S2Q-DC.
Cette image concerne S5850-24S2Q-DC.
Cette image concerne S5850-24S2Q-DC.
Cette image concerne S5850-24S2Q-DC.
Cette image concerne S5850-24S2Q-DC.
Cette image concerne S5850-24S2Q-DC.

S5850-24S2Q-DC, 24-Port Ethernet L3 Switch, 24 x 10Gb SFP+, with 2 x 40Gb QSFP+, Support MPLS&MLAG, Dual DC PSUs

#143251
#143251

Uplink 40G MLAG VRRP BFD

1.797,60 € TTC
FS P/N: S5850-24S2Q-DC
116 Vendus
26 Commentaires
6 Questions
Power Supply :
9 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 12 juill., 2024
26 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 24 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Switch Entièrement Manageable Ethernet Plus L3 24 Ports, 24 Ports SFP+ 10Gb, 2 Ports QSFP+ 40Gb, Supporte MLAG, Double Alimentation DC, S5850-24S2Q-DC

Le switch S5850-24S2Q-DC de couche 3 est doté de 24 ports QSFP+ 1Gb/10Gb et 2x 40Gb, ce qui lui permet de prendre en charge des environnements mixtes 1Gb, 10Gb et 40Gb. Dans sa version standard, il possède deux alimentations DC remplaçables à chaud et des ventilateurs redondants à vitesse variable.

Offrant des performances à la vitesse du câble sur chaque port, une redondance complète des dispositifs, la prise en charge des protocoles de routage L3 tels que RIP, OSPF, BGP, un ensemble complet de fonctions de sécurité et de QoS, le S5850-24S2Q est idéal pour les agrégations de réseaux de campus à grande échelle, ainsi que pour les cœurs de réseaux de petite et moyenne taille.

Spécifications
Ports
24x 1G/10G SFP+ | 2x 40G QSFP+
Capacité de Commutation
640Gbps
Alimentation Électrique
2 (1+1 Redondance) Remplaçables à Chaud
Taux de Transfert
480Mpps
Nombre de Ventilateurs
3 (2+1 Redondance) Intégrés
Flux d'Air
Avant - Arrière
Adresse MAC
96K
Nombre de VLAN
4K
Mémoire Flash
8GB (eMMC)
RAM
2GB
Tampon de Paquets
9MB
Latence Min.
0.66μs
MLAG
Supporté
BGP
Supporté
Routes IPv4
56K
Routes IPv6
4 000
Table ARP
12 288
Trames Jumbo
9 600
MTBF
> 200 000 Heures
Consommation d'Énergie Max.
59W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
La couche d'agrégation et la couche d'accès sont conçues avec des liaisons doubles, ce qui permet d'éliminer les goulets d'étranglement et de créer des réseaux à haut débit tout en obtenant des performances fiables.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
Liaison Montante 40G
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
Switch Cœur et d'Agrégation 10G avec Ports 40G
Ports 10G pour switch d'accès ou serveurs, ports 40G pour switchs cœur.
640Gbps
Capacité de Commutation
480Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
Conception Traditionnelle à Trois Niveaux (Cœur, Agrégation et Accès)
Alimentations DC Remplaçables à Chaud 1+1 et Ventilateurs Redondants 2+1

Les deux alimentations DC peuvent être remplacées sans arrêter le système, et les ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air avant-arrière ajustent automatiquement la vitesse du ventilateur pour réduire la consommation d'énergie.

MLAG Assure des Services Ininterrompus

Le switch exécutant MLAG peut être mis à niveau sans perturber le trafic MLAG. Pendant la mise à niveau, un autre switch du système prend en charge la transmission du trafic pour garantir des services ininterrompus.

Une Politique de Sécurité Complète Protège contre les Menaces sur le Réseau

Grâce à des fonctions de sécurité et stabilité de réseau telles que SSH, ACL, AAA, etc., il protège les entreprises, les campus et le secteur financier des menaces.

Gestion et Exploitation Flexibles
Les utilisateurs peuvent configurer, surveiller et dépanner les appareils en temps réel sans avoir besoin de connaissances en matière d'interface de programmation (CLI).
Gestion simple
Web, CLI
Surveillance
SNMP, RMON, OAM, SSH, SSL
Configuration Automatique
RPC-API
Ports RJ45
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
Ports SFP
48x SFP 1G
8x SFP 1G (combo)
Ports PoE
Ports SFP+
24x SFP+ 10G
24x SFP+ 10G
4x SFP+ 10G
4x SFP+ 10G
12x SFP+ 10G
Ports 25G/40G/100G
2x QSFP+ 40G
2x QSFP+ 40G
Couche de Gestion
L3
L3
L3
L3
L3
Gestion du Temps
PTP
PTP
NTP
Empilage ou MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
Alimentation Électrique
Double DC
Double AC
Double AC
Double AC
Double AC
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liaisons
yesyesyesyesyes
Supporte Routage Statique, RIP, OSPF et IPv6
yesyesyesyesyes
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Question sans Réponse (1)Product Recommendation (2)GRE (1)MLAG (1)Power Supply (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.8
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    21
    5
    0
    0
    0

    T***a

    United States

    21/11/2023
    5.0
    Nice switch. Works as described. I wanted to say medium value for the money.
    Achat Vérifié
    Utile (2)
    Commentaire (0)

    A***s

    United States

    18/10/2023
    5.0
    The switch's elegant, small shape also seamlessly integrates into my system without taking up extra room. I am confident that it will continue to operate dependably for many years to come because of its sturdy construction.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    A***a

    United States

    15/10/2023
    4.0
    FS is always a solid product. For such a cheap price this has solved a lot of problems.
    Achat Vérifié
    Utile (1)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation