L'assemblage de câble compatible Dell est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combo. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission 400G. Ce module remplaçable à chaud intègre 8 canaux de transmission et 8 canaux de réception. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, et IEEE802.3cd.
Les assemblages de câbles QSFP-DD vers 4xQSFP56 sont des solutions d'interconnexion hautes performances, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications standard 400G avec différents débits de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Dell Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G
#141921
#141921
154,80 € TTC
FS P/N: QDD-400G-4QPC01
39 Vendus
2 Commentaires
5 Questions
Longueur :
2 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Dell Compatible Câble Breakout DAC 400G QSFP-DD vers 4x QSFP56 100G (1 mètre, Passif, QSFP-DD vers 4 QSFP56, 30AWG)
Spécifications
Numéro de Référence
Q-4Q56PC01
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP-DD vers 4 QSFP56
Débit de Données Max.
400Gbps
Rayon de Courbure Min.
35mm
Calibre AWG
30AWG
Longueur de Câble
1m (3ft)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Média
en Cuivre
Type de Câble
Twinax Passif
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Alimentation Électrique
3.3V
Protocoles
SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, IEEE802.3 cd
Consommation d'Énergie
< 0.1W
Format de Modulation
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
Application
Ethernet 400G
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Matching Product (2)Modulation (1)Package (1)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
R***z
France
18/06/2023
For high-speed networking, usually, nobody wants to use anything cheap, but this cable has really surprised me with its quality and performance. Buy these cables for my switches and servers, and have used these breakout cables for weeks, no issues occur.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***e
Switzerland
15/06/2023
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation