Le module 400GBASE-PLR4 prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 10km en parallèle SMF avec connecteur MTP/MPO-12. Il est conforme aux normes IEEE 802.3bs et 400GAUI-8. Le signal Ethernet 400 Gigabit est transporté sur quatre voies parallèles par une longueur d'onde par voie. Il peut être utilisé comme breakout 4x100G vers QSFP-LR-100G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Juniper Networks QDD-4X100G-LR Compatible Module QSFPDD 4x100GBASE-LR 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF
#141717
#141717
1.557,60 € TTC
FS P/N: QDD-PLR4-400G
36 Vendus
9 Commentaires
12 Questions
Transceiver Models :
2 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
20 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Juniper Networks QDD-4X100G-LR Compatible Module QSFP-DD 4x100GBASE-LR PAM4 1310nm 10Km DOM (SMF, 1310nm, 10Km, MTP/MPO, DOM)
Spécifications
Juniper Networks Compatible
QDD-4X100G-LR
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFPDD
Débit de Données Maxi.
400Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Maxi.
10km
Connecteur
MTP/MPO-12 (APC)
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-1.9~4.8dBm
Sensibilité du Récepteur
-8.2dBm
Budget de Puissance
6.3dB
Surcharge du Récepteur
5.8dBm
Consommation d'Énergie
≤ 10W
Rapport d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX et RX
FEC Intégré
Non
Protocoles
IEEE 802.3cu, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Garantie
5 Ans
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
Système de Contrôle de Qualité Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Mettez à Niveau Votre Réseau un Site à la Fois
Mettez à Niveau un seul site vers un équipement 400G et connecte-le toujours aux sites 100G existants.
Connecte de Nouveaux Sites 400G à des Sites 100G Existants
Utilisez Pleinement Votre Bande Passante de Port 400G
Réutilise l'Optique 100G dans les Nouveaux Ports 400G
Performances et Qualité de Pointe pour le 400G
Puce DSP Inphi Intégrée, l’émetteur-récepteur QSFP-DD offre des liaisons 400G à haut débit et à faible consommation.
Puce DSP Inphi
Transmission Stable
≤9W
Faible Consommation d'Énergie
53G EML Laser
Assurer la Production
Testé sur des Appareils Hôtes pour une Interopérabilité Éprouvée
Chaque unité est testée pour sa compatibilité afin de garantir un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous assurer d’obtenir des optiques de haute qualité et fiables.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquet et CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test de Taux d'Erreur Binaire
BER 2.4E-4
Test de Température
0~70°C
Permettre une Connectivité Fluide pour Votre Réseau
En reconfigurant l’émetteur-récepteur pour qu’il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité dans les coûts de stock.
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) |
Distance de Transfert (Maxi.) | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Consommation d'Énergie | ≤10W | ≤14W | ≤12W | ≤14W |
Type de Transmetteur | EML | EML | CWDM EML | LWDM EML |
Technologie d'Emballage | COB | BOX | COB | BOX |
Protocoles | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs |
Application | Centre de Données 400G vers 4x100G Breakout | Centre de Données | Centre de Données | Centre de Données |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (12)Compatibility (1)Compatible Modules (1)Juniper Series (1)Optical Signal (1)PAM4 (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
9
0
0
0
0
R***t
United States
15/06/2023
You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)J***a
United States
07/06/2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)O***f
Germany
13/05/2023
These modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation