FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SFP28-25G-BX20-I.
Cette image concerne SFP28-25G-BX20-I.
Cette image concerne SFP28-25G-BX20-I.
Cette image concerne SFP28-25G-BX20-I.
Cette image concerne SFP28-25G-BX20-I.
Cette image concerne SFP28-25G-BX20-I.
Cette image concerne SFP28-25G-BX20-I.
Cette image concerne SFP28-25G-BX20-I.
Cette image concerne SFP28-25G-BX20-I.
Cette image concerne SFP28-25G-BX20-I.

FS Mellanox SFP28-25G-BX-I Compatible Module SFP28 25GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 20km Industriel DOM LC Simplex SMF

#140500
#140500

Macom DFB ≤1.2W BIDI LC Simplex SMF Industriel

154,80 € TTC
FS P/N: SFP28-25G-BX20-I
6 Vendus
6 Commentaires
6 Questions
22 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

FS for Mellanox Compatible 25GBASE SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center and 5G Wireless Network (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 20km, LC, DOM)

The Mellanox compatible SFP28 transceiver provides up to 20km of 25GBase-BX throughput over single-mode fiber (SMF) using 1330nm-TX/1270nm-RX wavelengths via LC simplex connectors. This bi-directional unit must be used with another transceiver or network equipment of complementary wavelengths.It provides 25GBASE Ethernet connectivity options for 25G Ethernet, telecom, data center and 5G Network Fronthaul. It is fully compliant with SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA and eCPRI standards.

Spécifications
Numéro de Référence
SFP28-25G-BX20-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Longueur d'Onde
1330nm-TX/1270nm-RX
Distance de Transfert Max.
20km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
DFB BiDi
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
0~6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -14dBm
Powerbudget
9dB
Receiver Overload
2.5dB
Power Consumption
≤1.2W
Extinction Ratio
3.5dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Not Supported
Protocoles
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSRP
Warranty
5 Years

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation d'énergie, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)CDR (1)Cisco Series (1)FS Box (1)Matching Cables (1)Matching Product (1)Product Recommendation (1)QLogic Cards (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
6
0
0
0
0

R***h

United States

19/07/2022
5.0
Thank you for following up. We have received modules. Your website and service is excellent. Thanks.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)

L***n

United States

17/06/2022
5.0
The modules are working fantastic, as expected.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)

E***g

Germany

23/05/2022
5.0
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation