FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne AI 1.
Cette image concerne AI 2.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne AI 3.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne AI 1.
Cette image concerne AI 2.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne AI 3.
Cette image concerne 1.

Arista Networks QSFP-200G-FR4 Compatible Module QSFP56 200GBASE-FR4 1310nm 2km DOM LC SMF

#139792
#139792

Inphi DSP ≤6.5W Duplex LC SMF

1.197,60 € TTC
FS P/N: QSFP-FR4-200G
13 Vendus
5 Commentaires
7 Questions
Précommande, Expédié avant 03 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Arista Networks QSFP-200G-FR4 Compatible Module QSFP56 200GBASE-FR4 (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm et 1331nm, 2km, LC, DOM)

Le module transceiver QSFP56 compatible avec Arista Networks QSFP-200G-FR4 est conçu pour un débit Ethernet de 200GBASE sur une distance allant jusqu'à 2 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1295 nm à 1309 nm avec des connecteurs LC duplex.
Ce transceiver est conforme aux normes IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8024 et SFF-8679. Le suivi de diagnostic numérique intégré (DDM) permet l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient pour Ethernet 200G, les centres de données et les réseaux Cloud.


Remarque : Le numéro de pièce FS est passé de QSFP56-FR4-200G à QSFP-FR4-200G, mais le produit est le même. Seul le numéro de pièce FS a été modifié.

Spécifications
Arista Compatible
QSFP-200G-FR4
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP56
Débit de Données Max.
200Gbps (4x50Gbps)
Longueur d'Onde
1271nm, 1291nm, 1311nm et 1331nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-4.2~4.7dBm
Sensibilité du Récepteur
< -8.2dBm
Budget de Puissance
4dB
Surcharge du Récepteur
4.7dBm
Consommation d'Énergie
≤6.5W
Rapport d'Extinction
>3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 à 70°C (32 à 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8024, SFF-8679
Garantie
5 Ans

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Longueur d'onde Centrale
1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm
1310nm
850nm
850nm
Connecteur
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-12 UPC
MTP/MPO-24
Distance de Câble (Max.)
2km
10km
70m@OM3/100m@OM4
100m
Type de Câble
SMF
SMF
MMF
MMF
Modulation
4x50G PAM4
4x50G PAM4
4x50G PAM4
8x25G NRZ
Type de Transmetteur
DFB
DFB
VCSEL
VCSEL
Puce
Oclaro
Inphi
Inphi
Macom
Plage de Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Application
200G Ethernet, Centres de Donnée, Réseau Cloud
200G Ethernet, Centres de Donnée, 5G backhaul
200G Ethernet, Interconnexion des Centres de Données, Calcul à haute performance
2×100GBASE-SR4 Ethernet, Centres de Données, Connexions des Switchs et des Routeurs
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (7)DSP (2)Application (1)Backward Compatible (1)Class 1 Laser (1)PAM4 (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
5
0
0
0
0

S***t

Germany

07/06/2023
5.0
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

F***a

Germany

22/03/2023
5.0
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

B***n

United States

07/02/2023
5.0
These modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation