FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.

Switch Industriel Manageable Gigabit Ethernet L2+ à 24 Ports, 24x 10/100/1000BASE-T et 4x 1Gb Combo, Température de Fonctionnement -40 ~ 75°C, IES3110-24TF

#138515
#138515

PTP ERPS Rack/Montage Mural Sans Ventilateur

718,80 € TTC
FS P/N: IES3110-24TF
163 Vendus
18 Commentaires
11 Questions
12 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Switch Industriel Manageable L2+ 24 Ports Gigabit Ethernet, 24 Ports 10/100/1000BASE-T et 4 Ports Combo 1GB, IES3110-24TF

Le switch IES3110-24TF dispose de 24 ports 10/100/1000BASE-T cuivre, 4 Ports Combo RJ45/SFP dans un boîtier 1U, conçu spécialement pour les applications industrielles. Il est équipé d'un boîtier métallique IP30 et fonctionne à des températures comprisent entre -40 à 75°C (-40 à 167°F). Il est idéal pour les environnements difficiles et peut être très bien utilisé dans les secteurs de l'énergie, du transport, de la production industrielle, de la protection de l'environnement et de l'industrie militaire.

Ce switch industriel de couche 2 prend en charge les fonctions L2+ améliorées telles que le VLAN 802.1Q et le VLAN basé sur le port, QoS, IGMP Snooping, l'agrégation de liens LACP, le routage statique, etc. peut répondre aux exigences de nombreux scénarios dans les environnements industriels.

Specifications
Ports
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G RJ45/SFP Combo
MAC Address
8K
Switching Capacity
48Gbps
Input Voltage
36-60VDC, 100-240VAC
Forwarding Rate
35.71Mpps
Max. Power Consumption
20W
Flash Memory
16MB (NOR)
Operating Temperature
-40 to 75°C (-40 to 167°F) for DC, -10 to 60°C (14 to 140°F) for AC
Jumbo Frame
9,000
Storage Temperature
-40 to 80°C (-40 to 176°F)
Packet Buffer
4Mbits
Operating Humidity
5-95% (non-condensing)
Dimensions(HxWxD)
1.75''x17.32''x7.87'' (44.5x440x200mm)
Rack Space
1U
Mounting Methods
Rackmount or Wall-mount
Product Material
Metal
Fan Number
Fanless
Management
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
Enclosure
IP30 Rated Metal Enclosure
MTBF
>100,000 Hours
Remarque: le Câble d'Alimentation n'est pas inclus avec ce produit, veuillez l'acheter séparément.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Boîtier Métallique en Aluminium IP30 Adapté aux Environnements Industriels
Le switch IES3110-24TF est équipé d'un boîtier métallique robuste IP30 capable de résister aux effets des vibrations et des chocs dans des environnements industriels où la température varie entre -40° à 75°C.
Boîtier IP30
Résistant aux Chocs et aux Vibrations
Température -40°-75° C
Protection ESD 6KV CC
Le Protocole PTP (Precision Time Protocol) Offre une Précision à la Microseconde
Le protocole PTP permet aux switchs de fournir une synchronisation des horloges avec un niveau de précision supérieur à celui du protocole NTP. Il est idéal pour les applications de Télécommunications et Transmission Ethernet.
Une Politique de Sécurité Complète Protège le Réseau contre les Menaces
Grâce à des fonctions de sécurité et stabilité telles que SSH, ACL, DHCP Snooping, etc., il offre une protection contre les menaces de réseau aux entreprises des secteurs de l'énergie, des transports, de la production industrielle et de l'armée.
Ports RJ45
24x 10/100/1000 Base-T
24x 10/100/1000 Base-T
Ports SFP
4x 1G SFP (4 Combo)
4x 100/1000BASE-X SFP
Couche de Gestion
L2+
L3
Gestion du Temps
PTP
NTP
Classement IP
IP30
IP40
Température de Fonctionnement
-40 à 75°C
-40 à 85°C
Installation
Montage en Rack
Montage en Rack
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, Routage Statique, MSTP
yes
yes
MVRP/MRP
yes
Protection ESD
yes
yes
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (11)Operating Temperature (2)Product Recommendation (2)Connection (1)Fanless (1)Function (1)IPv6 (1)Port Rate (1)Power Supply (1)PTP (1)VLAN (0)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
18
0
0
0
0

P***r

United States

17/10/2023
5.0
The switch is cost-effective and provides great value, making it a worthwhile buy.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

M***y

United States

14/09/2023
5.0
I found the support for various management options like WEB GUI, Telnet, and SSH very convenient. It caters to different user preferences and simplifies network management.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

D***k

United States

06/09/2023
5.0
The fanless design was a big selling point for me. It operates silently, which is essential for a noise-sensitive environment.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation