FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
01:08
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.
Cette image concerne QSFP-BIDI-40G.

HW QSFP-40G-SR-BD Compatible Module 40GBASE Bi-Directionnel QSFP+ 850nm 300m DOM LC Duplex MMF

#137126
#137126

Macom ≤3.5W SWDM4 BIDI Duplex LC MMF

358,80 € TTC
FS P/N: QSFP-BIDI-40G
105 Vendus
29 Commentaires
5 Questions
216 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 27 sept., 2024
723 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

HW QSFP-40G-SR-BD Compatible 40GBASE-SR Bi-Directional QSFP+ Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 880nm, 910nm and 940nm, 300m, LC, DOM)

The QSFP+ module is designed for use in 40 Gigabit Ethernet links over duplex multimode fiber (MMF). This transceiver is compliant with the QSFP+ MSA and IEEE 802.3ba XLPPI electrical interface. It enables data center operators to upgrade from 10G to 40G without changing fiber infrastructure, thereby saving fiber resources. Digital diagnostics functions are available via an I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters.

With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 40G Ethernet and Enterprise Data Center.

Spécifications
HW Compatible
QSFP-40G-SR-BD
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Max Data Rate
41.2Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
300m@OM3/400m@OM4/500m@OM5
Connecteur
Duplex LC
Cable Type
MMF
Power Consumption
≤3.5W
DDM/DOM
Supported
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-7.5~3dBm
Sensibilité du Récepteur
<-9.1dBm
Receiver Overload
3.0dBm
Extinction Ratio
>2.0dB
MTBF
10,500,000 Hours
CDR (Clock and Data Recovery)
Built-in
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
Protocoles
QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba XLPPI electrical interface Compliant
Application
40G Ethernet over duplex MMF, Enterprise Data Center, Allows upgrades from 10GBASE-SR without changing fiber plant
Note: FS QSFP-BIDI-40G transceiver must be interoperable with FS QSFP-BIDI-40G transceiver.

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Compatibility (3)Compatible Brand (1)HW Series (1)Matching Cables (1)Matching Product (1)Product Comparison (0)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
29
0
0
0
0

S***r

United States

19/09/2023
5.0
For security, it comes in a tiny and tight box padded with rubber-like foam. They started working instantly after I installed them on my Aruba 8320 Switch (JL479A). Very pleased!
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

B***h

United States

25/08/2023
5.0
This transceiver module worked the first time it was inserted in the Arista switch. Testing resulted close to 40Gbps with no mistakes or retransmits.
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)

B***l

United States

09/05/2023
5.0
We can talk, learn from, select, and order from FS non-proprietary components and parts. FS is basically a really good vendor of many suppliers for ground commercial applications.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation