Le câble optique actif QSFP56 200G est conçu pour être utilisé dans les liaisons 200 Gigabit Ethernet sur fibre multimode OM3, il contient quatre émetteurs-récepteurs optiques à fibres multimodes (MMF) par extrémité, chacun fonctionnant à des débits de données allant jusqu'à 50Gb/s. Ce câble optique actif est conforme aux normes IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA et InfiniBand HDR.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
10m (33ft) Générique Compatible Câble Optique Actif QSFP56 200G
Générique Compatible AOC QSFP56 200G (10 mètres, QSFP56 vers QSFP56)
Prise en charge de diverses méthodes de mise en réseau, principalement pour les scénarios de calcul à haute performance HPC, les grands centres de données, le stockage à haute performance et d'autres scénarios.
Rayon de Courbure Minimum de 30mm
Permet des courbes de câbles plus serrées pour le routage.
Poids Léger
Permet des parcours de fibres denses avec un support minimal.
Pas de Connecteurs Optiques MPO
Évite les problèmes de nettoyage et réduit les étapes d'installation.
M***o
United States