Ce manchon anti-traction est nécessaire pour la protection des connecteurs de câble réseau. Lorsque le câble est plié, le manchon peut contrôler efficacement l'amplitude de la flexion et prolonger la durée de vie du câble réseau. Le manchon est imperméable et peut également empêcher la poussière de pénétrer afin de ne pas affecter l'usage du câble. Sa longueur est d'environ 27mm.
![Manchons de Protection pour Connecteur Cat6/Cat6a/Cat7 RJ45, Diamètre Extérieur de 8,0mm pour Câble Réseau Ethernet Cat6 F/UTP & SF/UTP 23AWG, Cat6a & Cat7 S/FTP 23AWG, Bleu, 50PCS/Paquet Cette image concerne BC45-8.0.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230515160309m5z444.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Manchons de Protection pour Connecteur Cat6/Cat6a/Cat7 RJ45, Diamètre Extérieur de 8,0mm pour Câble Réseau Ethernet Cat6 F/UTP & SF/UTP 23AWG, Cat6a & Cat7 S/FTP 23AWG, Bleu, 50PCS/Paquet Cette image concerne BC45-8.0.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230515160309m5z444.jpg)
![Manchons de Protection pour Connecteur Cat6/Cat6a/Cat7 RJ45, Diamètre Extérieur de 8,0mm pour Câble Réseau Ethernet Cat6 F/UTP & SF/UTP 23AWG, Cat6a & Cat7 S/FTP 23AWG, Bleu, 50PCS/Paquet Cette image concerne BC45-8.0.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/132168.main.jpg)
![Manchons de Protection pour Connecteur Cat6/Cat6a/Cat7 RJ45, Diamètre Extérieur de 8,0mm pour Câble Réseau Ethernet Cat6 F/UTP & SF/UTP 23AWG, Cat6a & Cat7 S/FTP 23AWG, Bleu, 50PCS/Paquet Cette image concerne BC45-8.0.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/132168.B.jpg)
![Manchons de Protection pour Connecteur Cat6/Cat6a/Cat7 RJ45, Diamètre Extérieur de 8,0mm pour Câble Réseau Ethernet Cat6 F/UTP & SF/UTP 23AWG, Cat6a & Cat7 S/FTP 23AWG, Bleu, 50PCS/Paquet Cette image concerne BC45-8.0.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/132168.C.jpg)
![Manchons de Protection pour Connecteur Cat6/Cat6a/Cat7 RJ45, Diamètre Extérieur de 8,0mm pour Câble Réseau Ethernet Cat6 F/UTP & SF/UTP 23AWG, Cat6a & Cat7 S/FTP 23AWG, Bleu, 50PCS/Paquet Cette image concerne BC45-8.0.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/132168.D.jpg)
Manchons de Protection pour Connecteur Cat6/Cat6a/Cat7 RJ45, Diamètre Extérieur de 8,0mm pour Câble Réseau Ethernet Cat6 F/UTP & SF/UTP 23AWG, Cat6a & Cat7 S/FTP 23AWG, Bleu, 50PCS/Paquet
#132168
#132168
11,40 € TTC
FS P/N: BC45-8.0
397 Vendus
1 Commentaire
2 Questions
12 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
20 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
100 en Transit, Recevez-le avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 1 An
Manchons de Protection pour Connecteur Cat6/Cat6a/Cat7 RJ45, Diamètre Extérieur de 8,0mm pour Câble Réseau Ethernet Cat6 & Cat6a & Cat7 STP 23AWG, Bleu, 50PCS/Paquet
Spécifications
Type de Connecteur
RJ-45
Type de Câble
Cat6 F/UTP & SF/UTP 23AWG, Cat6a & Cat7 S/FTP 23AWG
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
8,0
Appareils Compatibles
Ordinateur Portable, PC, Serveur, Routeur
Paquet
50pcs/paquet
Couleur
Bleu, Gris
Matériau du Boîtier
Plastique
Approbations
RoHS Compatible
Longueur
27mm
Poids
90,4-100,4g
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
B***e
United Kingdom
10/11/2022
Had a little project to do in home and going to the big box stores was not a cheap option. I saw these and got them pretty quick. Also the installation was quick and easy.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation