Ce manchon anti-traction est nécessaire pour la protection des connecteurs de câble réseau. Lorsque le câble est plié, le manchon peut contrôler efficacement l'amplitude de la flexion et prolonger la durée de vie du câble réseau. Le manchon est imperméable et peut également empêcher la poussière de pénétrer afin de ne pas affecter l'usage du câble. Sa longueur est d'environ 27mm.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Manchons de Protection pour Connecteur Cat6a RJ45, Diamètre Extérieur de 7,5mm pour Câble Réseau Ethernet Cat6a UTP 23AWG, Bleu, 50PCS/Paquet
#132167
#132167
7,56 € TTC
FS P/N: BC45-7.5
284 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
2 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
28 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
10 en Transit, Recevez-le avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 1 An
Manchons de Protection pour Connecteur Cat6a RJ45, Diamètre Extérieur de 7,5mm pour Câble Réseau Ethernet Cat6a UTP 23AWG, Bleu, 50PCS/Paquet
Spécifications
Type de Connecteur
RJ-45
Type de Câble
Cat6a UTP 23AWG
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
7,5
Appareils Compatibles
Ordinateur Portable, PC, Serveur, Routeur
Paquet
50pcs/paquet
Couleur
Bleu
Matériau du Boîtier
Plastique
Approbations
RoHS Compatible
Longueur
27mm
Poids
90,4-100,4g
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
C***e
Senegal
17/03/2023
Had a little project to do in home and going to the big box stores was not a cheap option. I saw these and got them pretty quick. Also the installation was quick and easy.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)J***y
Senegal
17/03/2023
Had a little project to do in home and going to the big box stores was not a cheap option. I saw these and got them pretty quick. Also the installation was quick and easy.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation