FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SMLCSSX.
Cette image concerne SMLCSSX.
Cette image concerne SMLCSSX.
Cette image concerne SMLCSSX.
Cette image concerne SMLCSSX.
Cette image concerne SMLCSSX.
Cette image concerne SMLCSSX.
Cette image concerne SMLCSSX.
Cette image concerne SMLCSSX.
Cette image concerne SMLCSSX.

0,5m (1,6ft) Jarretière Optique à Manchon Court LC UPC vers LC UPC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm

#130958
#130958

≤0.3dB IL Space Restreint et Applications à Haute Densité

3,72 € TTC
FS P/N: SMLCSSX
5.7K Vendus
27 Commentaires
7 Questions
113 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
74 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Jarretière Optique Monomode LC de Haute Qualité avec Manchon Court et Bon Rapport Qualité

La structure de manchon court est particulièrement adaptée aux applications à haute densité et aux espaces serrés. Lorsqu'il est utilisé avec une fibre insensible aux courbures, l'atténuation peut être réduite, ce qui améliore l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique. Par conséquent, il peut donc être utilisé dans les bureaux centraux, réseaux optiques passifs (PON), FTTx, centres de données et partout où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 9/125 OS2 monomode est idéale pour des connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G.Elle peut transmettre des données jusqu'à 10km à 1310nm, ou jusqu'à 40km à 1550nm.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC à LC UPC
Type de Manchon
12mm Manchon Court
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
≥50dB
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Gaine de Câble
Riser (OFNR)
Nombres de Fibres
Simplex
Diamètre Extérieur du Câble (OD)
2.0mm
Rayon de Courbure Min.
(Noyau de Fibre)
10mm
Rayon de Courbure Min.
(Jarretière Optique)
10/5D (Dynamique/Statique)
Résistance à la Traction (Long Terme/Court Terme)
60N/100N
Polarité
A (Tx) à B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176℉)

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des jarretières optiques fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme de Test Éprouvé pour Jarretière Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Une Structure Améliorée Signifie un Produit de Meilleure Qualité
Le manchon court et le design sans tube thermorétractable permettent au câble de passer facilement dans les espaces étroits sans sacrifier les performances.
Structure de Manchon Court de 12mm
Réduction de 30% de la longueur totale du connecteur, permettant une augmentation du câblage dans les espaces limités.
Design sans Tube Thermorétractable
Améliore la flexibilité du câble sans compromettre les performances de transmission.
Gain d'Espace de 30mm en Lieux Serrés

Les câbles BIF avec manchon plus court permettent un espace supplémentaire de 30mm entre le rack et la porte de l'armoire. Ils peuvent également répondre aux exigences de haute densité des MDA et EDA.

La fibre G.657.A1 BIF avec un rayon de courbure minimum de 10D/5D permet un routage des câbles plus serré ou en flexion.

Les férules de précision en céramique de zircone ont une durée de vie de 500 insertions.

Le câble anti-traction 60-100N empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
26
1
0
0
0

H***e

France

14/07/2024
5.0
Utilisé par deux dans une installation murale (plus simple de passer 2 simplex que 1 duplex dans la goulotte) pour monter un réseau 10gbps optique.
Les manchons courts sont très pratiques pour loger dans des boîtiers de 50 mm de profondeur encastrés dans les murs.
Fonctionne parfaitement.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

A***r

Slovenia

13/06/2024
5.0
Delivered as expected
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

M***l

United States

24/05/2023
5.0
FS makes high grade cables. I use these in both my personal projects as well as professional environment and have never been let down in 3 years of running them.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation