FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 12FMTPOM4.
Cette image concerne 12FMTPOM4.
Cette image concerne 12FMTPOM4.
Cette image concerne 12FMTPOM4.
Cette image concerne 12FMTPOM4.
Cette image concerne 12FMTPOM4.
Cette image concerne 12FMTPOM4.
Cette image concerne 12FMTPOM4.

6m (20ft) Câble Trunk MTP®-12 (Femelle) vers MTP®-12 (Femelle) OM4 Multimode, Élite, 12 Fibres, Type B, Plénum (OFNP), Magenta

Hot #130657
Hot #130657

40/100G SR4 MTP® Cassettes universelles

106,80 € TTC
FS P/N: 12FMTPOM4
7.3K Vendus
129 Commentaires
25 Questions
179 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
79 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

MTP®-12 Jumper, F vers F, UPC, 12F, OM4, OFNP, 0.35dB, Type B, 6m (20ft)

Les cavaliers MTP® permettent une migration transparente vers des débits de données plus élevés dans le centre de données lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec nos câbles trunk. Ils sont généralement utilisés pour le raccordement à l'intérieur d'une armoire. Le câble MTP®, une alternative économique à la terminaison fastidieuse sur le terrain, est conçu pour le brassage de fibres à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles. Due to the MTP®-12 also supporting MTP®-8 fiber systems, it is also ideal for 8-fiber parallel multimode optical transceivers applications, such as 40G QSFP+ SR4/CSR4, 100G QSFP28 SR4 optics connection.

Remarque : les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, ce qui leur permet d'atteindre des niveaux de performance supérieurs à ceux des connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP® Femelle (Sans Broches)
Connecteur B
US Conec MTP® Femelle (Sans Broches)
Type de Polissage
UPC vers UPC
Fibre de Verre
Corning ClearCurve®
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Nombre de Fibres
12 Fibres
Polarité
Type B
Diamètre extérieur du câble (OD)
3.0mm
Gaine de Câble
Plénum (OFNP)
Rayon de courbure min. (fibre optique)
7.5mm
Rayon de courbure min. ( câble en fibre)
20/10D (Dynamique/Statique)
Durabilité du connecteur
500 fois
Résistance à la traction (long/court terme)
80/240N
Perte d'Insertion
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Perte de Retour
≥20dB
Atténuation à 850nm
≤2.3dB/km
Atténuation à 1300nm
≤0.6dB/km
Température de Fonctionnement
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
*MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. US Conec et FS.COM sont partenaires pour la fourniture de produits de haute performance de la série MTP.
.

Programme de Test de Qualité

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibre optique fiables et hautes performances.

Programme de Test de Qualité

Programme de Test Assuré pour Jarretière Optique Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Migration transparente vers des débits de données plus élevés
chaque câble est méticuleusement enroulé et prêt à être déployé, conçu pour assurer une transmission de données à haut débit constante.
La fibre ClearCurve® de Corning réduit la perte optique dans les courbes serrées pour le stockage et l'acheminement du mou, ce qui réduit le risque de temps d'arrêt.
Connecteur US Conec MTP® haute performance basé sur MT pour les centres de données et les applications de niveau opérateur
Gaine pour plénum, le plus haut niveau de sécurité incendie

La gaine OFNP (plénum) est sûre pour les espaces d'air de plénum, conforme aux réglementations UL 910 et compatible avec les applications non classées et classées OFNR (colonne montante).

Les connecteurs à code couleur facilitent l'identification
La base MTP® 8/12/24 offre plusieurs options de nombre de fibres pour répondre aux différentes exigences de déploiement.
Application parallèle
Application duplex
Câblage haute densité pour divers environnements
Minimiser les déchets, optimiser la gestion des câbles et accélérer le déploiement pour réduire les coûts d'installation.
Centres de données
Réseaux de stockage (SAN)
Salles de communication
Une fibre propre est synonyme de performance
La propreté de la face d'extrémité est la principale exigence pour une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur de cassettes.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (25)Application (4)Function (2)Matching Panels (2)MTP Cassettes (2)Polarity Type (2)100G Connection (1)10G/40G/100G Network (1)40G to 10G Breakout (1)Cable Label (1)Cable Standard (1)Change Polarity and Pins (1)Custom line sequence (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Installation (1)Male/Female Connection (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    5.0
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    128
    0
    1
    0
    0

    J***z

    Portugal

    05/06/2024
    5.0
    Good products, good delivery times.
    Achat Vérifié
    Utile (1)
    Commentaire (0)

    M***p

    United Kingdom

    15/05/2024
    5.0
    FS provides a one-year warranty and a 30-day return/exchange policy, which gives me confidence in my purchase. I know that FS MTP jumpers undergo rigorous testing and validation to ensure compliance with relevant standards and specifications. Through these stringent tests, they can guarantee the quality and performance of each MTP patch cable, providing users with reliable connectivity solutions.
    Achat Vérifié
    Utile (3)
    Commentaire (0)

    Q***t

    Germany

    22/04/2024
    5.0
    I want to mention the service provided by FS.com. They offer fast and free shipping, and I received cables、transceivers、switches within a few days of purchase.
    Achat Vérifié
    Utile (1)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation