FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QDD-DR4-400G-Si.
Cette image concerne QDD-DR4-400G-Si.
Cette image concerne QDD-DR4-400G-Si.
Cette image concerne QDD-DR4-400G-Si.
Cette image concerne QDD-DR4-400G-Si.
Cette image concerne QDD-DR4-400G-Si.
Cette image concerne QDD-DR4-400G-Si.
Cette image concerne QDD-DR4-400G-Si.
Cette image concerne QDD-DR4-400G-Si.
Cette image concerne QDD-DR4-400G-Si.
Cette image concerne QDD-DR4-400G-Si.
Cette image concerne QDD-DR4-400G-Si.

Module Émetteur-récepteur Optique Personnalisé QSFP-DD 400GBASE-DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF, Prise en Charge de 4 x 100G-DR

#130564
#130564

Broadcom 7nm DSP SiPh-Based < 10W MTP/MPO-12 SMF 4x 100G-DR

718,80 € TTC
FS P/N: QDD-DR4-400G-Si
2 Vendus
22 Commentaires
9 Questions
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
10 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 11 juill., 2024
43 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 23 juill., 2024
50 en Transit, Recevez-le avant 2 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans

400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM Silicon Photonics Transceiver Module (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)

QSFP-DD 400GBASE-DR4 silicon photonics transceiver is based on a new state-of-the-art silicon photonics (SiPh) platform. It uses SiPh chips that integrate a number of active and passive optoelectronic components, 3D packaging technology and industry-leading 7nm DSP chips. It is a cost-effective and lower power consumption solution for 400GBASE data center.
The 400GBASE-DR4 silicon photonics module supports link lengths of up to 500m SMF with MTP/MPO-12 connector. It is compliant with QSFP-DD MSA, IEEE 802.3bs protocol and 400GAUI-8 standards. The 400 Gigabit Ethernet signal is carried over four parallel lanes by one wavelength per lane. It can be used as 4x100G breakout to QSFP-DR-100G.

Spécifications
Numéro de Référence
QDD-DR4-400G-Si
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Maxi.
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Maxi.
500m
Connecteur
MTP/MPO-12 (APC)
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-2.9~4.0dBm
Sensibilité du Récepteur
< -5.9dBm
Budget de Puissance
3dB
Surcharge du Récepteur
4dBm
Consommation d'Énergie
≤ 10W
Rapport d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX et RX
FEC Hôte
Supporté
Protocoles
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantie
5 Ans

Avantages Principaux

Centre de Test

Take a look at our optics test program and see what truly sets us apart.

Centre de Test

Quality Control System En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Puce Haute Performance à Base de SiPh Conçue pour les Centres de Données
Augmente le temps de fonctionnement du réseau grâce à la photonique au silicium qui réduit le coût de possession.
Puce DSP 7nm Broadcom
Transmission Stable
≤8W
Faible Consommation d'Énergie
400Gbps
Largeur de Bande Élevée
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Longueur d'Onde Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées)
Distance de Transfert (Maxi.)
500m@SMF (avec FEC Hôte)
500m@SMF (avec FEC Hôte)
500m@SMF (avec FEC Hôte)
Modulation
8x 50G PAM4
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Broadcom 7nm DSP
Puce Macom
Broadcom 7nm DSP
Type de Transmetteur
DFB
EML
DFB
Protocoles
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
Application
Centre de Données
800G vers 2x400G Breakout
400G vers 4x100G Breakout
Centre de Données
Centre de Données
800G vers 2x400G Breakout
400G vers 4x100G Breakout
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (9)Compatibility (2)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
22
0
0
0
0

C***y

Australia

23/11/2023
5.0
I appreciate your solution that made it possible for me to establish a 400G to 100G connection.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

S***n

Germany

07/06/2023
5.0
I have tested the modules in a test environment, and it worked very well.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

C***s

Canada

30/05/2023
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation