Le module QSFP-DD 400GBASE-DR4 photonique au silicium utilise une nouvelle plateforme de photonique au silicium (SiPh) de nouvelle génération. Il utilise des puces SiPh qui intègrent une série de composants optoélectroniques actifs et passifs, une technologie de packaging 3D et des puces DSP 7nm de dernière génération. Il offre une solution rentable et à faible consommation d'énergie pour les centres de données 400GBASE.
Le module photonique au silicium 400GBASE-DR4 prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 500m sur SMF avec connecteur MTP/MPO-12. Il est conforme aux normes QSFP-DD MSA, IEEE 802.3bs et 400GAUI-8. Le signal Ethernet 400 Gigabit est transporté sur quatre voies parallèles avec une longueur d'onde par voie. Il peut être utilisé comme un breakout 4 x 100G vers QSFP-DR-100G.
![Module Dell Compatible QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QDD-DR4-400G-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230824171000r3ihx7.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module Dell Compatible QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QDD-DR4-400G-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824171000r3ihx7.jpg)
![Module Dell Compatible QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QDD-DR4-400G-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023082417102645x2eo.jpg)
![Module Dell Compatible QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QDD-DR4-400G-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824170602lh4atj.jpg)
![Module Dell Compatible QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QDD-DR4-400G-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824171358jwmgi7.jpg)
![Module Dell Compatible QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QDD-DR4-400G-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824170716bi0p7m.jpg)
![Module Dell Compatible QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QDD-DR4-400G-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824170116bj3mga.jpg)
Module Dell Compatible QSFP-DD 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF
Hot #128244
Hot #128244
718,80 € TTC
FS P/N: QDD-DR4-400G-Si
666 Vendus
22 Commentaires
16 Questions
Transceiver Models :
10 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 11 juill., 2024
42 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 24 juill., 2024
50 en Transit, Recevez-le avant 29 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Dell Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-DR4 PAM4 1310nm 500m DOM en Photonique de Silicium (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QDD-DR4-400G-Si
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Maxi.
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Maxi.
500m
Connecteur
MTP/MPO-12 (APC)
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-2.9~4.0dBm
Sensibilité du Récepteur
< -5.9dBm
Budget de Puissance
3dB
Surcharge du Récepteur
4dBm
Consommation d'Énergie
≤ 10W
Rapport d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX et RX
FEC Intégré
Non
Protocoles
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantie
5 Ans
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de Qualité Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221104163531jt924h.jpg)
Caractéristiques
Puce Haute Performance à Base de SiPh Conçue pour les Centres de Données
Augmente le temps de fonctionnement du réseau grâce à la photonique au silicium qui réduit le coût de possession.
Puce DSP 7nm Broadcom
Transmission Stable
≤8W
Faible Consommation d'Énergie
400Gbps
Largeur de Bande Élevée
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627144124qi6he5.jpg)
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test TDECQ
1.68dB
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 2.4E-4
Test de Température
0~70°C
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) |
Distance de Transfert (Maxi.) | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Puce Macom | Broadcom 7nm DSP |
Type de Transmetteur | DFB | EML | DFB |
Protocoles | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
Application | Centre de Données 800G vers 2x400G Breakout 400G vers 4x100G Breakout | Centre de Données | Centre de Données 800G vers 2x400G Breakout 400G vers 4x100G Breakout |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (16)Connectors (2)Product Comparison (2)Specification (2)Breakout 4x100G (1)Compatibility (1)Matching Product (1)Optical Signal (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
22
0
0
0
0
C***y
Australia
23/11/2023
I appreciate your solution that made it possible for me to establish a 400G to 100G connection.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)S***n
Germany
07/06/2023
I have tested the modules in a test environment, and it worked very well.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***s
Canada
30/05/2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation