Generic Compatible SFP+ transceiver supports up to 60km over OS2 SMF via an LC simplex connector. This 10G BiDi SFP+ transceiver, featured with data transmission over a single strand of fiber,the one transceiver transmits a 1270-nm channel and receives a 1330-nm signal, whereas the other BiDi SFP+ optics transmits at a 1330-nm wavelength and receives a 1270-nm signal.
Les diagnostics numériques peuvent également être utilisés via l'interface I2C désignée par SFF-8472 pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Chaque module émetteur-récepteur BIDI SFP+ est testé individuellement pour être utilisé sur une série de commutateurs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NIC), etc. Doté d'une faible consommation d'énergie et d'une vitesse élevée, cet émetteur-récepteur BIDI SFP+ 10G est idéal pour les armoires de câblage d'entreprise, les services applications de transport du fournisseur, unités radio et bande de base, etc.