Les Câbles Optiques Actifs QSFP28 Compatibles Mellanox MFA1A00-C020 sont des assemblages de fibres à attache directe avec des connecteurs QSFP28 et fonctionnent sur des fibres multimodes (MMF). Cet AOC est conforme aux normes QSFP28 MSA et RoHS-6. Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions 100Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Note : Le Numéro de Référence FS est passé de Q28-AO20 à QSFP-100G-AO20, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.
![20m (66ft) Mellanox MFA1A00-C020 Compatible Câble Optique Actif QSFP28 100G Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2024062811212505p77r.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![20m (66ft) Mellanox MFA1A00-C020 Compatible Câble Optique Actif QSFP28 100G Cette image concerne QSFP-100G-AO20.](https://resource.fs.com/images/20240627192532ldlka2.jpg)
![20m (66ft) Mellanox MFA1A00-C020 Compatible Câble Optique Actif QSFP28 100G Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024062811212505p77r.jpg)
![20m (66ft) Mellanox MFA1A00-C020 Compatible Câble Optique Actif QSFP28 100G Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628112121x9ge4d.jpg)
![20m (66ft) Mellanox MFA1A00-C020 Compatible Câble Optique Actif QSFP28 100G Cette image concerne 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628112114nvlxbk.jpg)
![20m (66ft) Mellanox MFA1A00-C020 Compatible Câble Optique Actif QSFP28 100G Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628112109vohvle.jpg)
![20m (66ft) Mellanox MFA1A00-C020 Compatible Câble Optique Actif QSFP28 100G Cette image concerne 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628112118qjb6k1.jpg)
![20m (66ft) Mellanox MFA1A00-C020 Compatible Câble Optique Actif QSFP28 100G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231124155700ooz9ri.jpg)
20m (66ft) Mellanox MFA1A00-C020 Compatible Câble Optique Actif QSFP28 100G
#120549
#120549
236,40 € TTC
FS P/N: QSFP-100G-AO20
139 Vendus
54 Commentaires
4 Questions
Longueur :
2 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 juill., 2024
12 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 19 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Mellanox MFA1A00-C020 Compatible AOC QSFP28 100G (20 mètres, QSFP28 vers QSFP28)
Spécifications
Mellanox Compatible
MFA1A00-C020
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Longueur de Câble
20m (65.62ft)
Matériau de Gaine
OFNP
Type de Câble
Câble Optique
Type de Récepteur
PIN
Type de Transmetteur
VSCEL
Longueur d'Onde
850nm
CDR
Supporté
MTBF
≈ 50 Millions d'Heures
Consommation d'Énergie
< 3.5W
Alimentation Électrique
3.3V
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
100G Ethernet
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 3.5W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211459395j8omg.jpg)
Prise en charge de la Configuration en Temps Réel avec FS Box
Ce Câble Optique Actif peut répondre aux exigences de compatibilité en temps réel, mettre à niveau le micrologiciel ( le numéro de référence, le numéro de série, etc.) avec la FS Box, ce qui la rend compatible avec les commutateurs de mise à niveau.
Type de Câble | Attache Directe en Cuivre Actif | Attache Directe en Cuivre Passif | Câble Optique Actif |
Débit de Données Maxi. | 100Gbps | 100Gbps | 100Gbps |
Type de Connecteur | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers QSFP28 |
Consommation d'Énergie | ≤1.5W | ≤0.5W | <3.5W |
Longueur de Câble | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-30m (2ft-98ft) |
Fil AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | / |
Rayon de Courbure Minimum | 33-44.5mm | 33-46mm | 7.5mm |
Média | en Cuivre | en Cuivre | Fibre Optique |
Matériau de Gaine | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (4)Diameter (2)Customized cables (1)Dual Compatibility (1)EMI (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
46
8
0
0
0
I***k
Czech Republic
15/04/2024
We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)N***k
Canada
13/02/2024
Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)I***a
Singapore
10/12/2023
The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation