Les câbles optiques actifs QSFP28 compatibles Mellanox MFA1A00-C015 sont des assemblages de fibres avec des connecteurs QSFP28 conçus pour des connexions à connexion directe sur Fibre Multimode (MMF). Ces AOC sont conformes aux normes QSFP28 MSA et RoHS-6 enfichables à chaud, garantissant la compatibilité et le respect des réglementations environnementales. En offrant une alternative rentable aux émetteurs-récepteurs optiques discrets et aux câbles de raccordement, ces AOC sont idéaux pour établir des connexions 100 Gbps au sein des racks et des racks adjacents. Les câbles optiques actifs offrent une alternative légère et mince aux câbles en cuivre, simplifiant la gestion des câbles.
Note : Le P/N FS est changé de Q28-AO15 à QSFP-100G-AO15, mais le produit est le même. Seul le P/N FS a été modifié.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
15m (49ft) Mellanox MFA1A00-C015 Compatible Câble Optique Actif QSFP28 100G
#120548
#120548
224,40 € TTC
FS P/N: QSFP-100G-AO15
518 Vendus
54 Commentaires
6 Questions
Longueur :
41 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 25 sept., 2024
5 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Mellanox MFA1A00-C015 Compatible 100G QSFP28 AOC (15 mètres, QSFP28 à QSFP28)
Spécifications
Mellanox Compatible
MFA1A00-C015
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP28 à QSFP28
Débit de Données Maximale
100Gbps
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Longueur de Câble
15m (49.21ft)
Matériau de Gaine
OFNP
Type de Câble
Câble Optique
Type de Récepteur
PIN
Type de Transmetteur
VSCEL
Longueur d'Onde
850nm
Consommation d'Énergie
<2.2W
MTBF
≈50 Millions d'Heures
Alimentation Électrique
3.3V
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3 bm, SFF-8665
Application
Ethernet 100G
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100G pour le Centre de Données
Doté d’une puissance de <2,2 W, d’une densité élevée et d’une vitesse élevée, l’émetteur-récepteur QSFP28 offre un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à une transmission jusqu’à 100G.
Testé sur des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
La qualité de chaque unité est testée pour sa compatibilité dans l’environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Supporte de Configuration en Temps Réel avec FS Box
Ce Câble Optique Actif peut répondre aux exigences de compatibilité en temps réel, mettre à niveau le micrologiciel (numéro de pièce, numéro de série, etc.) avec FS Box, ce qui le rend compatible avec les commutateurs de mise à niveau.
Type de Câble | Attache Directe en Cuivre Actif | Attache Directe en Cuivre Passif | Câble Optique Actif |
Débit de Données Maxi. | 100Gbps | 100Gbps | 100Gbps |
Type de Connecteur | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers QSFP28 |
Consommation d'Énergie | ≤1.5W | ≤0.5W | <3.5W |
Longueur de Câble | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-30m (2ft-98ft) |
Fil AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | / |
Rayon de Courbure Minimum | 33-44.5mm | 33-46mm | 7.5mm |
Média | en Cuivre | en Cuivre | Fibre Optique |
Matériau de Gaine | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Diameter (2)AOC Compatibility (1)Customized cables (1)Dual Compatibility (1)EMI (1)SN4000 Series (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
46
8
0
0
0
I***k
Czech Republic
15/04/2024
We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)N***k
Canada
13/02/2024
Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)I***a
Singapore
10/12/2023
The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation