Les câbles optiques actifs SFP+ compatibles Ubiquiti sont des assemblages de fibres à connexion directe avec des connecteurs SFP+ et fonctionnent sur une Fibre Multimode (MMF). Cet AOC est conforme aux normes SFF-8431 MSA. Il fournit une solution rentable par rapport à l’utilisation d’émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques et convient aux connexions 10 Gbps au sein des racks et entre les racks adjacents. L’optique est entièrement contenue à l’intérieur du câble, ce qui, sans connecteurs optiques LC à nettoyer, rayer ou casser, augmente considérablement la fiabilité et réduit les coûts de maintenance. Les AOC sont le plus souvent utilisés pour créer des liaisons de commutateur à commutateur ou de commutateur à GPU de 1 à 30 m.
Note : Le P/N FS SFPP-AO30 est remplacé par SFP-10G-AO30, mais le produit est le même. Seul le P/N FS a été modifié.
![30m (98ft) Ubiquiti Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G Cette image concerne SFP-10G-AO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230823173334vx1ig5.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![30m (98ft) Ubiquiti Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G Cette image concerne SFP-10G-AO30.](https://resource.fs.com/images/202409041828031v8c18.jpg)
![30m (98ft) Ubiquiti Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G Cette image concerne SFP-10G-AO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230823173334vx1ig5.jpg)
![30m (98ft) Ubiquiti Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G Cette image concerne SFP-10G-AO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231016111955f1qeaa.jpg)
![30m (98ft) Ubiquiti Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G Cette image concerne SFP-10G-AO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230823182359lmgtqk.jpg)
![30m (98ft) Ubiquiti Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G Cette image concerne SFP-10G-AO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308241046479th7ax.jpg)
![30m (98ft) Ubiquiti Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G Cette image concerne SFP-10G-AO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230823173339qvvqee.jpg)
30m (98ft) Ubiquiti Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G
#74615
#74615
51,60 € TTC
FS P/N: SFP-10G-AO30
130 Vendus
1.1K Commentaires
2 Questions
Longueur :
29 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
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
Ubiquiti Compatible 10G SFP+ AOC (30 mètres, SFP+ à SFP+)
Spécifications du Produit
Ubiquiti Compatible
SFP-10G-AO30
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
SFP+ vers SFP+
Débit de Données Maxi.
10Gbps
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Longueur de Câble
30m (98.43ft)
Matériau de Gaine
OFNP
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
10G Gigabit Ethernet ou 1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, Fibre Channel
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721160547owmnv2.jpg)
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Connection (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
873
170
80
0
3
L***S
France
22/04/2024
Bonjour,
Ce câble fonctionne avec la Freebox Delta, même si FS me conseille d'utiliser un câble DAC (je ne sais pas pourquoi).
Quand on pose des questions par mail, on obtient rapidement des réponses.
Je suis satisfait de mon achat.
Cordialement,
Laurent
Ce câble fonctionne avec la Freebox Delta, même si FS me conseille d'utiliser un câble DAC (je ne sais pas pourquoi).
Quand on pose des questions par mail, on obtient rapidement des réponses.
Je suis satisfait de mon achat.
Cordialement,
Laurent
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***l
United States
29/02/2024
The ease of looking through product list and the ease of check out on-line was very easy. Item also arrived in a timely manner.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***d
Canada
05/02/2024
Well packed, shipped quickly and works perfectly. A fantastic experience from start to finish, I'll definitely be back for more cables when needed!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation