Juniper JNP-QSFP-100G-SR4-I Compatible QSFP28 Le module est conçu pour être utilisé avec un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 100 m sur fibre multimode (MMF) OM4 en utilisant une longueur d'onde de 850 nm via un connecteur MTP/MPO-12. L'émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 et CAUI-4. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, facile à installer, l'émetteur-récepteur remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux informatiques hautes performances, les applications de base d'entreprise, de couche de distribution et de télécommunications.
Note: FS P/N is changed from QSFP28-ISR4-100G to QSFP-SR4-100G-I, but product is same. Only FS P/N has been changed.
![Juniper Networks JNP-QSFP-100G-SR4-I Compatible Module QSFP28 100GBASE-SR4 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF (Industriel) Cette image concerne QSFP-SR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401291713180mklgr.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Juniper Networks JNP-QSFP-100G-SR4-I Compatible Module QSFP28 100GBASE-SR4 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF (Industriel) Cette image concerne QSFP-SR4-100G-I.](https://resource.fs.com/images/rzGs9dXuS8jBkFHo.jpg)
![Juniper Networks JNP-QSFP-100G-SR4-I Compatible Module QSFP28 100GBASE-SR4 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF (Industriel) Cette image concerne QSFP-SR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401291713180mklgr.jpg)
![Juniper Networks JNP-QSFP-100G-SR4-I Compatible Module QSFP28 100GBASE-SR4 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF (Industriel) Cette image concerne QSFP-SR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240129171318y1xjbb.jpg)
![Juniper Networks JNP-QSFP-100G-SR4-I Compatible Module QSFP28 100GBASE-SR4 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF (Industriel) Cette image concerne QSFP-SR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/117094.C.jpg)
![Juniper Networks JNP-QSFP-100G-SR4-I Compatible Module QSFP28 100GBASE-SR4 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF (Industriel) Cette image concerne QSFP-SR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401291713183thqck.jpg)
![Juniper Networks JNP-QSFP-100G-SR4-I Compatible Module QSFP28 100GBASE-SR4 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF (Industriel) Cette image concerne QSFP-SR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/117094.E.jpg)
Juniper Networks JNP-QSFP-100G-SR4-I Compatible Module QSFP28 100GBASE-SR4 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF (Industriel)
Juniper JNP-QSFP-100G-SR4-I Compatible 100GBASE-SR4 QSFP28 Module (Industriel, MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Avantages Principaux
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_620.png)
Consommation d'Énergie Faible (Typique) ≤ 1.8W
MTBF plus de 12,800,000 heures
Double CDR (TX et RX) Matériau de l'acier inoxydable, anti-corrosion et résistance au brouillard salin
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_892.png)
Compatibilité complète avec presque tous les équipements Juniper
Largement utilisé sur switchs de 100G, routeurs, serveurs, NICs et d'autres équipements de transmission
S'adapte au centre de données, réseau informatique de haute performance, etc.
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_790.png)
Conforme à la norme IEC60825-1 Classe 1 de sécurité laser
UL 94 V-0 Classe d'Inflammabilité
Class B EMC, IEC 61000-4-2 Décharge Anti-statique et IEC61000-4-3 Résistant à la Radiation
Il est entièrement conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 et CAUI-4
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220929151153bg0tvs.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211013/163409091861663fa6b88dc1.13965740.jpeg.webp)
Longueur d'onde centrale | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Connecteur | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) |
Distance du câble (Max.) | 70m@OM3 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 100m@OM4 |
Type de câble | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type d'émetteur | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Puce | Macom Puce | Macom Puce | II-VI Finisar Puce | Macom Puce |
Plage de température | -40 to 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout | Centre de données 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout 200G to 2x100G Breakout | Centre de données 100GBASE Ethernet 10G Upgrade Solution | Centre de données 100GBASE Ethernet |
M***o
Denmark
M***l
United States
D***s
New Zealand