Le connecteur Senko CS™ est conçu pour les modules QSFP-DD et OSFP 200/400G de nouvelle génération, conforme aux exigences des normes CWDM4, FR4, LR4 et SR2, et est optimisé en tant que remplacement robuste à plus haute densité du connecteur LC duplex dans les environnements de rack et de câblage structuré.
La Jarretière Optique CS ™ -LC uniboot duplex monomode permet d'interconnecter ou de croiser des réseaux de fibre optique. Il est également rétrocompatible avec les réseaux 40Gb et 100Gb, ce qui permet d'assurer la durabilité de votre application actuelle pour une éventuelle mise à niveau vers 400Gb.