Le module 400GBASE-LR8 permet des longueurs de liaison allant jusqu'à 10km sur une paire standard de fibres monomodes (SMF) G.652 avec des connecteurs LC duplex. Il est entièrement conforme au protocole IEEE 802.3bs et aux normes 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4. Le signal Ethernet 400 Gigabit est transporté sur huit longueurs d'onde. Le multiplexage et le démultiplexage des huit longueurs d'onde sont gérés au sein du dispositif.
![Dell Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-LR8 PAM4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401191604073fwkhr.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Dell Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-LR8 PAM4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401191604073fwkhr.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-LR8 PAM4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119160407c2i9ri.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-LR8 PAM4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/114273.C.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-LR8 PAM4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/114273.D.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-LR8 PAM4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/114273.E.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-LR8 PAM4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/114273.F.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-LR8 PAM4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119153901ju6hk5.jpg)
Dell Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-LR8 PAM4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF
#114273
#114273
4.796,40 € TTC
FS P/N: QDD-LR8-400G
27 Vendus
10 Commentaires
4 Questions
Transceiver Models :
17 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Dell Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-LR8 PAM4 1310nm 10km DOM (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QDD-LR8-400G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Maxi.
425Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Maxi.
10km
Connecteur
LC Duplex (UPC)
Média
SMF
Type de Transmetteur
LWDM EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-2.8~5.3dBm
Sensibilité du Récepteur
< -9.1dBm
Budget de Puissance
6.3dB
Surcharge du Récepteur
5.3dBm
Consommation d'Énergie
≤ 14W
Rapport d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX et RX
FEC Intégré
Non
Protocoles
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantie
5 Ans
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de Qualité Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202210121446420viq74.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 400G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP-DD offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 400G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202306251600149uku4h.jpg)
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) |
Distance de Transfert (Maxi.) | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Consommation d'Énergie | ≤14W | ≤14W | ≤12W | ≤10W |
Type de Transmetteur | LWDM EML | EML | CWDM EML | EML |
Technologie d'Emballage | BOX | BOX | COB | COB |
Protocoles | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Application | Centre de Données | Centre de Données | Centre de Données | Centre de Données 400G vers 4x100G Breakout |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (4)Compatible Modules (1)Dell Series (1)Optical Signal (1)PAM4 (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
10
0
0
0
0
H***z
Australia
20/10/2023
Every Module works fine without any error.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)w***r
Singapore
19/10/2023
The connect does look good. We appreciate your ability to get what we need and how capable your company is.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)L***t
France
13/10/2020
Commandé avec des câbles sous la recommandation de service client. Il est très gentil et répond rapidement. Merci.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation