L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Dell prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 80km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8432 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être déployé dans les équipements de réseau DWDM des réseaux métropolitains d'accès et centraux.
![Dell Force10 C27 DWDM-SFP10G-55.75-I Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1555,75nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230310154940kgazlr.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Dell Force10 C27 DWDM-SFP10G-55.75-I Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1555,75nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230310154940kgazlr.jpg)
![Dell Force10 C27 DWDM-SFP10G-55.75-I Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1555,75nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230310154940dmjgyc.jpg)
![Dell Force10 C27 DWDM-SFP10G-55.75-I Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1555,75nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313175424alio1d.jpg)
![Dell Force10 C27 DWDM-SFP10G-55.75-I Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1555,75nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313175424bdx8i2.jpg)
![Dell Force10 C27 DWDM-SFP10G-55.75-I Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1555,75nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303131754245ta30g.jpg)
Dell Force10 C27 DWDM-SFP10G-55.75-I Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1555,75nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G
#113659
#113659
430,80 € TTC
FS P/N: DWDM-SFP10G-80-I
17 Vendus
26 Commentaires
9 Questions
Longueur d'Onde :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Dell Force10 DWDM-SFP10G-55.75-I Compatible Module SFP+ 10G DWDM 100GHz (SMF, 1555.75nm, 80km, LC, Industriel, DOM)
Spécifications
Dell Force10 Compatible
DWDM-SFP10G-55.75-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Maxi
10Gbps
Longueur d'Onde
1555.75nm
Distance de Transfert Maxi
80km
Connecteur
LC duplex
Composant Optique
EML DWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
0 ~ 4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -23dBm
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 2W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202311111036080tn3hp.jpg)
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
-40~85°C
Débit de Données (Maxi.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longueur d'Onde | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | Accordable |
Distance de Transfert (Maxi.) | 40km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 80km@SMF |
Espace entre les Canaux | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 50GHz |
Puissance d'Émission | -1~4dBm | 0~4dBm | -1~4dBm | 0-5dBm | -1~3dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-16dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-23dBm | <-22dBm |
Consommation d'Énergie | ≤1.6W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.65W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (9)Wavelength (3)CWDM vs DWDM (2)Connector Cleaning (1)DWDM over CWDM (1)Tunable (1)Wavelength Conversion (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
26
0
0
0
0
S***n
United States
26/06/2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)S***n
United States
26/06/2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)S***n
United States
26/06/2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation