L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Cisco prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 80km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8432 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Cet émetteur-récepteur utilise le TOSA (Transmitter Optical Sub-Assembly) de Sumitomo, garantissant des performances constantes tout en étant conforme aux normes Multi-Source Agreement (MSA) pour une intégration réseau transparente. Le module est constitué d'émetteurs-récepteurs à fibre optique pour une grande variété de commutateurs, routeurs et autres équipements. Il permet aux entreprises et aux fournisseurs de services de fournir des services LAN et WAN 10 Gbit/s évolutifs et faciles à déployer dans leurs réseaux.
![Cisco C59 DWDM-SFP10G-30.33-I Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1530,33nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202303111148514xoyxe.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Cisco C59 DWDM-SFP10G-30.33-I Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1530,33nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303111148514xoyxe.jpg)
![Cisco C59 DWDM-SFP10G-30.33-I Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1530,33nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230311114851fhzpuh.jpg)
![Cisco C59 DWDM-SFP10G-30.33-I Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1530,33nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313175424alio1d.jpg)
![Cisco C59 DWDM-SFP10G-30.33-I Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1530,33nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313175424bdx8i2.jpg)
![Cisco C59 DWDM-SFP10G-30.33-I Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1530,33nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303131754245ta30g.jpg)
Cisco C59 DWDM-SFP10G-30.33-I Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1530,33nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G
#113601
#113601
430,80 € TTC
FS P/N: DWDM-SFP10G-80-I
22 Vendus
26 Commentaires
9 Questions
Longueur d'Onde :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Cisco DWDM-SFP10G-30.33-I Compatible Module SFP+ 10G DWDM (SMF, 1530.33nm, 80km, LC, Industriel, DOM)
Spécifications
Cisco Compatible
DWDM-SFP10G-30.33-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
11.3Gbps
Longueur d'Onde
1530.33nm
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
Duplex LC
Composants Optiques
EML DWDM
Média
SMF
DOM Support
Yes
Puissance d'Émission
0-5dBm
Receiver Sensitivity
<-23dBm
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocoles
SFP+ MSA, RoHS Compliant, CPRI, eCPRI, SFF-8431, SFF- 8472
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation de 2W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202311111036080tn3hp.jpg)
Des tests complets augmentent la fiabilité
Qualifiés par un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous garantir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du spectre optique
Pas de perte de paquets et CRC
Test de l'œil
Marge du masque > 20
Test du taux d'erreur sur les bits
BER 1E-12
Test de température
-40~85°C
Débit de Données (Maxi.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longueur d'Onde | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | Accordable |
Distance de Transfert (Maxi.) | 40km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 80km@SMF |
Espace entre les Canaux | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 50GHz |
Puissance d'Émission | -1~4dBm | 0~4dBm | -1~4dBm | 0-5dBm | -1~3dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-16dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-23dBm | <-22dBm |
Consommation d'Énergie | ≤1.6W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.65W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (9)Wavelength (3)CWDM vs DWDM (2)Connector Cleaning (1)DWDM over CWDM (1)Tunable (1)Wavelength Conversion (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
26
0
0
0
0
S***n
United States
26/06/2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)S***n
United States
26/06/2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)S***n
United States
26/06/2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation