FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne DWDM-SFP10G-40-I.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40-I.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40-I.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40-I.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40-I.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40-I.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40-I.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40-I.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40-I.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40-I.

HW C56 DWDM-SFP10G-1532-68-I Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1532,68nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G

#113190
#113190

Semtech Sans Fil 4G ≤1.8W ITU C17-C61 Duplex LC SMF

334,80 € TTC
FS P/N: DWDM-SFP10G-40-I
17 Vendus
28 Commentaires
9 Questions
Précommande, Expédié avant 8 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

HW DWDM-SFP10G-1532-68-I Compatible Module SFP+ 10G DWDM (SMF, 1532.68nm, 40km, LC, Industriel, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP+ compatible HW prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8432 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être déployé dans les équipements de réseau DWDM des réseaux métropolitains d'accès et centraux.

Spécifications
HW Compatible
DWDM-SFP10G-1532-68-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Maxi.
10Gbps
Longueur d'Onde
1532.68nm
Distance de Transfert Maxi.
40km
Connecteur
LC Duplex
Composants Optiques
EML DWDM
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
-1~4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -16dBm
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
Remarque : Quand le module de transmission de longue distance est utilisé pour la transmission de courte distance, veuillez utiliser un atténuateur approprié selon la distance de transmission du tableau ci-dessous.
Distance
≤ 5km
≤ 10km
≤20km
Atténuateur

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.8W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
-40~85°C
Débit de Données (Maxi.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Longueur d'Onde
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
Accordable
Distance de Transfert (Maxi.)
40km@SMF
80km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
80km@SMF
Espace entre les Canaux
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
50GHz
Puissance d'Émission
-1~4dBm
0~4dBm
-1~4dBm
0-5dBm
-1~3dBm
Sensibilité du Récepteur
<-16dBm
<-23dBm
<-16dBm
<-23dBm
<-22dBm
Consommation d'Énergie
≤1.6W
≤1.8W
≤1.8W
≤1.8W
≤1.65W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (9)Wavelength (3)CWDM vs DWDM (2)Connector Cleaning (1)DWDM over CWDM (1)Tunable (1)Wavelength Conversion (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
28
0
0
0
0

H***g

United States

06/09/2023
5.0
Helpful and knowledgeable sales team. I had a few questions about the compatibility of the module with my equipment, and they were able to provide me with detailed information and help me find the right module, no operational problems found at present.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

P***p

Uzbekistan

18/06/2023
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

P***p

Uzbekistan

18/06/2023
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation