L'émetteur-récepteur SFP+ compatible NETGEAR prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8432 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être déployé dans les équipements de réseau DWDM des réseaux métropolitains d'accès et centraux.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Netgear C29 DWDM-SFP10G-54.13-I Compatible Module SFP+ 10G DWDM 100GHz 1554,13nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G
#112843
#112843
334,80 € TTC
FS P/N: DWDM-SFP10G-40-I
4 Vendus
28 Commentaires
9 Questions
Longueur d'Onde :
Précommande, Expédié avant 07 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
NETGEAR DWDM-SFP10G-54.13-I Compatible Module SFP+ 10G DWDM 100GHz (SMF, 1554.13nm, 40km, LC, Industriel, DOM)
Spécifications
NETGEAR Genuine
DWDM-SFP10G-54.13-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Maxi.
10Gbps
Longueur d'Onde
1554.13nm
Distance de Transfert Maxi.
40km
Connecteur
LC Duplex
Composants Optiques
EML DWDM
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
-1~4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -16dBm
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.8W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
-40~85°C
Débit de Données (Maxi.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longueur d'Onde | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | Accordable |
Distance de Transfert (Maxi.) | 40km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 80km@SMF |
Espace entre les Canaux | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 50GHz |
Puissance d'Émission | -1~4dBm | 0~4dBm | -1~4dBm | 0-5dBm | -1~3dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-16dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-23dBm | <-22dBm |
Consommation d'Énergie | ≤1.6W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.65W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (9)Wavelength (3)CWDM vs DWDM (2)Connector Cleaning (1)DWDM over CWDM (1)Tunable (1)Wavelength Conversion (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
28
0
0
0
0
H***g
United States
06/09/2023
Helpful and knowledgeable sales team. I had a few questions about the compatibility of the module with my equipment, and they were able to provide me with detailed information and help me find the right module, no operational problems found at present.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)P***p
Uzbekistan
18/06/2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)P***p
Uzbekistan
18/06/2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation