L'émetteur-récepteur SFP+ compatible HPE prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8472 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications 10G Ethernet et 10G SONET/SDH.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
HPE CWDM-SFP10G-1550-I Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1550nm 40km Industriel DOM LC SMF pour Sans Fil 4G
#112524
#112524
910,80 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP10G-40-I
2 Vendus
162 Commentaires
6 Questions
Longueur d'Onde :
Précommande, Expédié avant 9 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HPE CWDM-SFP10G-1550-I Compatible Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1550nm, 40km, LC, Industriel, DOM)
Spécifications
HPE Compatible
CWDM-SFP10G-1550-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Maxi
10Gbps
Longueur d'Onde
1550nm
Distance de Transfert Maxi
40km
Connecteur
LC duplex
Composant Optique
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-1 ~ 4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -16dBm
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.8W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Tout (6)Wavelength (2)CWDM vs DWDM (1)Matching Cables (1)Outdoor (1)Product Recommendation (1)Wavelength Conversion (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
162
0
0
0
0
D***e
Dominican Republic
18/06/2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***e
Dominican Republic
18/06/2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***e
Dominican Republic
18/06/2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation