L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Ubiquiti UF-MM-10G-I supporte des longueurs de liens allant jusqu'à 400m sur 4700MHz((*))km OM4 MMF (300m sur 2000MHz((*))km OM3 MMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes et spécifications SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae pour une interopérabilité transparente dans les environnements multifournisseurs. La surveillance des diagnostics numériques (DOM) est disponible via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans la norme SFF-8472. Avec une plage de température de fonctionnement de -40°C à 85°C, cet émetteur-récepteur industriel à fibre optique peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, tels que les télécommunications, le traitement et la gestion des données, les applications d'automatisation industrielle et d'usine, les applications extérieures, les systèmes ferroviaires et les systèmes de transport intelligents (ITS), la marine, le pétrole et le gaz, l'exploitation minière, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Ubiquiti UF-MM-10G-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Industriel DOM LC Duplex MMF pour Sans Fil 4G
#111922
#111922
27,60 € TTC
FS P/N: SFP-10GSR-85-I
1.4K Vendus
19 Commentaires
6 Questions
Transceiver Models :
2319 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 26 sept., 2024
670 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Ubiquiti UF-MM-10G-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR (MMF, 850nm, 300m, LC, Industriel, DOM)
Spécifications
Ubiquiti Compatible
UF-MM-10G-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10.3125Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
300m@OM3/400m@OM4
Connecteur
Duplex LC
Media
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-6~ -1dBm
Sensibilité du Récepteur
< -11.1dBm
Budget d'Alimentation
5dB
Surcharge du Récepteur
> -1dBm
Consommation d'Énergie Typique
≤0.5W
Rapport d'Extinction
>3dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Taille du Noyau
50/125µm
Dimension(H x L x P)
8.5 x 13.4 x 56.5 mm
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA , FC-PI-4, 10G FC, CPRI, OBSAI
Garantie
5 Ans
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 0.6W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
-40~85°C
Débit de Données (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longueur d'Onde | 850nm | — | — | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Distance de Transfert (Max) | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
Type de Câble | MMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF | MMF/SMF | SMF |
Puissance d'Émission | -7.3~-1dBm -6~ -1dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-11.1dBm | — | — | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Consommation d'Énergie | <1W <0.5W | <2.9W <2.5W | <2.5W | <1W | <1W | <1W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Matching Cables (2)Class 1 Laser (1)Connector Cleaning (1)Product Recommendation (1)Radiator (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
19
0
0
0
0
C***y
United States
18/01/2024
We have deployed SFP-10GSR-85-I transceivers in our campus network, and they have proven to be a cost-effective solution. The modules offer reliable connectivity for our multi-mode fiber links up to 300 meters. It's a great choice for building efficient and high-performance networks.
Achat Vérifié
Utile (10)
Commentaire (0)K***h
United States
15/01/2024
My AM told me that the FS 10G industrial-grade transceiver has been tested at three temperatures and has excellent performance. I deployed it in a harsh environment of -20℃, and the transceiver still runs well without any faults. A pleasant shopping experience!
Achat Vérifié
Utile (10)
Commentaire (0)S***E
Martinique
12/12/2023
Fonctionne très bien sur carte Broadcom P210P. Excellent produit !
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation